Seleccione su país
PMR.R2.P.2K Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, potentiometer with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- Potentiometer, black - 2 kOhm - labeling '0 - 10'
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE