Seleccione su país
NBN3-F31-Z8-0,3M-V1-Y222967 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje directo en mandos estándarizados
- Ajuste fijo












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN3-F31-Z8-0,3M-V1-Y222967
| Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 3 mm |
| Instalación | montaje enrasada | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 2,7 ... 3,3 mm tip. 3 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1,1 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 6 ... 60 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 500 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 4 ... 100 mA |
| Corriente de trabajo mínima | Im | 4 mA |
| Corriente residual | Ir | 0,5 ... 0,9 mA tip. 0,65 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 40 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm |
| MTTFd | 570 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Conectores | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Masa | 106 g | ||||||||||||||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | ≤ 5 Nm | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.