Seleccione su país
UC4000-L2M-I-T-2M Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Margen de temperatura ampliado
- Conexión por cable
- Robusta base de metal
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Indicación de la función con visibilidad general
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Parametrizable
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UC4000-L2M-I-T-2M
| Rango de detección | 200 ... 4000 mm | |
| Rango de ajuste | 240 ... 4000 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 200 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 85 kHz |
| Retardo de respuesta | mínimo: 110 ms Ajuste de fábrica: 615 ms | |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1600 ms |
| LED verde | Indicación de operación | |
| LED amarillo | objeto en el límite de evaluación | |
| LED rojo | pertubación |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 50 mA |
| Tipo de Interfaz | Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada |
| Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Frecuencia de sincronización | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Modo de entrada | 1 entrada programación | |
| Nivel (límite de evaluación 1) | 0 ... 1 V | |
| Nivel (límite de evaluación 2) | 4 V ... UB | |
| Impedancia de entrada | > 12 kΩ | |
| Duración del impulso | 2 ... 10 s |
| Tipo de salida | 1 salida analógica 4 ... 20 mA | |
| Resolución | Área de evaluación [mm]/3200, cada uno ≥ 0,4 mm | |
| Desviación de la línea característica | ≤ 0,2 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
| Impedancia de carga | ≤ 500 Ω con UB ≥ 14V ≤ 300 Ω con UB < 14V | |
| Influencia de la temperatura | ≤ 1,5 % del valor final |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable , 5 polos | |||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Masa | 355 g | |||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Salida | Límite próximo: 240 mm Límite alejado: 4000 mm Modo de salida: Rampa ascendente | |
| Cono sónico | ancho | |
| Método de evaluación | Comportamiento de baja frecuencia |
| Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": noninv |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.