Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-BK10M-PUR-U/ABG-V1-G-Y Cable de conexión

Cable de conexión, de M12 a M12, cable de poliuretano 2 clavijas

Ventajas clave de un vistazo

  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cable resistente a flamas
  • Contactos dorados
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: USA - UR
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-BK10M-PUR-U/ABG-V1-G-Y

Nº de polos5 + blindaje
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 60 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadCuerpo de manija: UL 94
conductor: UL 1581 sección 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sin halógenosIEC 60754-1:1994
Autorización ULUL Recognized Uso general
Temperatura ambienteCuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y C 11Y 5 x 0,50
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaConector hembra TPU, transparente
conectores, recto TPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 6 mm ± 0.15 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del conductor, apto para cadenas de arrastre
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
Número de núcleos5
Sección transversal0,5 mm2
Montaje de escalera16 x 0,2 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL10 m
Masa580 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2
CableFT2