Seleccione su país
NBN12-18GM50-EI-V1-M1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 12 mm no enrasado
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Salida digital de corriente
- Aprobación de tipo E1












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN12-18GM50-EI-V1-M1
| Tipo de salida | Salida digital de corriente | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 12 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 9,72 mm |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 9 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1000 Hz |
| Histéresis | H | 2 ... 15 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Deriva de temperatura | ≤ 10 % | |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 5 ms |
| Resistencia de carga | 100 ... 250 Ohm | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1535 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Valor de salida | objeto detectado: 10 mA ± 1 mA objeto no detectado: 5 mA ± 1 mA |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 10 mA | |
| Aprobación de tipo E1 | 10R-06 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP68 / IP69K | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 56 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.