Seleccione su país
NMB10-18GM55-Z4-C4-300MM-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm enrasado
- Rango de conmutación elevado
- Superficie activa acero inoxidable
- 2 hilos DC
- Inmune a los campos de soldadura
- Revestimiento de escoria de soldadura
- Cable fijo con enchufe de desconexión rápida
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NMB10-18GM55-Z4-C4-300MM-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 10 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos y no ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,25 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 6 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 1 Hz |
| Histéresis | H | 3 ... 15 tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | conductor de polos | |
| Protección contra cortocircuito | si | |
| Caída de tensión | Ud | < 3 V CC |
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 100 mA |
| Corriente residual | Ir | < 400 µA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, rojo | |
| Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
| Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 250 mT |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional” | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Superficie frontal | Xylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||
| Conectores | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Masa | 76 g | |||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.