Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado
  • Superficie activa acero inoxidable
  • 2 hilos DC
  • Inmune a los campos de soldadura
  • Revestimiento de escoria de soldadura
  • Cable fijo con enchufe de desconexión rápida

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos y no ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadconductor de polos
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd< 3 V CC
Corriente de trabajoIL2 ... 100 mA
Corriente residualIr< 400 µA
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua250 mT
MTTFd928 a
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Par de apriete≤ 0,6 Nm
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialPOC
Colornaranja
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL300 mm
Masa153 g
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.