Seleccione su país

Visite el sitio web global

BB10-P/25/33/76b/103/115a Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico miniatura con carcasa de diseño con conector macho para montaje en orificio de 13 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o contornos
  • Circuito integrado
  • Carcasa insertable para orificio de 13 mm
  • Ángulo de apertura estrecho, indicado para montaje en pares
  • Versión clara
  • Versión con prueba de entrada

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de BB10-P/25/33/76b/103/115a

EmisorBB10-T/33/76b/115a
ReceptorBB10-R/25/33/103/115a
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia útil límite8 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 1300 mm a una distancia de 6 m
Ángulo de aperturaEmisor: +/- 8 ° receptor: +/- 10 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaluz halógena 100000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007
Accesorios suministrados7 m Cable de PVC con conector JST de 3 clavijas
MTTFd795 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 20 mA
Receptor: ≤ 10 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf62,5 Hz
Tiempo de respuesta8 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movible
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP67
Conexióncon 250 mm cable fijo y Conector macho M8, 3 polos
Material
CarcasaPC , negro
Salida de luzLuneta de plástico
Masaaprox. 100 g por aparato
Dimensiones
Longitud22 mm
Diámetro12,5 mm