Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMN20-18GH50-E2-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 20 mm no enrasado
  • Superficie activa metal
  • Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMN20-18GH50-E2-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 0,9
Factor de reducción r1.43010,3 (0,6 para un espesor de 2 mm)
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A34 mm (acero estructural)
36 mm (acero inoxidable)
20 mm (aluminio)
22 mm (latón)
B41 mm
C60 mm
F200 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 200 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Presión de trabajo estático60 bar (870,2 psi) máx.
MTTFd655 a
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
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa24 g
Dimensiones
Longitud63,5 mm
Diámetro18 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.