Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMN10-12GH50-E2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm no enrasado
  • Superficie activa metal
  • Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMN10-12GH50-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 0,8
Factor de reducción r1.43010,5 (0,7 para un espesor de 2 mm)
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A22 mm (acero estructural)
21 mm (acero inoxidable)
13 mm (aluminio)
15 mm (latón)
B24 mm
C30 mm
F120 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 400 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Presión de trabajo estático80 bar (1160,3 psi) máx.
MTTFd652 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable TPE-S , 2 m
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa86 g
Dimensiones
Longitud69 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.