Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB20-U4-US-V93 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Serie estándar
  • Base metálica con conexión a tierra
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de NBB20-U4-US-V93

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Distancia de conmutación realsr18 ... 22 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,77
Factor de reducción rFe 1
Factor de reducción rMs 0,43
Tipo de salida2-hilos
Frecuencia de conmutaciónfCA, 0 ... 30 Hz
CC, 0 ... 100 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V (tip. 2 V) alimentación CC
≤ 8 V (tip. 2 V) alimentación CA
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 3000 mA
Corriente de trabajoIL5 ... 500 mA
Corriente residualIr≤ 1,5 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Aviso de errorintermitente si hay sobrecorriente
MTTFd540 a
MTTFd540 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión nominal de trabajoUe24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA
Tensión de trabajoUB20 ... 300 V CC / 20 ... 253 V CA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónI
Tensión nominal de aislamientoUi230 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp2,5 kV
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 250 V CA / 273 V CC
Corriente de conmutación de salida: 500 mA
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA 6.6 / metal
Superficie frontalPA 6.6
Base de la carcasametal / equipo de clase I con conexión a tierra
Grado de protecciónIP67
Conectores
Rosca7/8"-16 UN
Nº de polos3
Masa298 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.