Seleccione su país
NMN20-18GH50-E2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 20 mm no enrasado
- Superficie activa metal
- Carcasa de una sola pieza de acero inoxidable (V4A; 1.4435)









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NMN20-18GH50-E2
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 20 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 0,9 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,3 (0,6 para un espesor de 2 mm) | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Condiciones de montaje | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 200 Hz | ||||||||||||
| Histéresis | H | 3 ... 15 tip. 5 % | ||||||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | si | |||||||||||||
| Protección contra cortocircuito | si | |||||||||||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Corriente residual | Ir | ≤ 0,1 mA | ||||||||||||
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 40 ms | ||||||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||||||||
| Presión de trabajo estático | 60 bar (870,2 psi) máx. |
| MTTFd | 655 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable TPE-S , 2 m 3 x 0,34 mm2 | |||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L | |||||||
| Grado de protección | IP68 / IP69K | |||||||
| Masa | 112 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.