Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31-GR-5M-PVC-YELS Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma, M8 de cierre a presión, recto, codificación A, de 4 pines, cable PVC de 3 hilos, negro

Ventajas clave de un vistazo

  • Bloqueo de trama
  • Para su uso con sensor fotoeléctrico de barrera
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31-GR-5M-PVC-YELS

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable flexible-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
PinzaPUR
CablePVC
Aislamiento del hiloPVC
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: negro
Núcleo 3: azul
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm ∅
LongitudL5 m
Código de cableLi YY 3 x 0,14
Masa67,9 g
Clavija
PinzaPUR, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Aislamiento del hiloPVC