Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE Stack Light Element

Stack light siren element 8 tone

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Volume adjustable
  • 8 different tone options
  • 70-mm-series

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE

UL File NumberE223176
Colorblack
FrequencyApprox. 900 Hz/2.8 kHz
Loudness82 ... 102 dB
MTTFd600 a
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 32 mA
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 60947-5-1:2004+A1:2009
EN 60947-1:2007
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height72 mm
Diameter70 mm
Life spanmin. 5000 hours