Seleccione su país
NBB10-30GM50-WO-5M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 10 mm enrasado
- 2 hilos AC









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBB10-30GM50-WO-5M
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 10 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 9 ... 11 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,33 | |
| Factor de reducción rCu | 0,28 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,81 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 20 ... 253 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 20 Hz |
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Caída de tensión | Ud | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Corriente de trabajo | IL | 5 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 1,7 mA |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 253 V CA Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | latón, niquelado | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.