Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-8GM25-E2-V3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3 mm no enrasado
  • Rango de conmutación elevado
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN3-8GM25-E2-V3

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
8 mm x 8 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,75
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 4500 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,2 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd960 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalLCP
Grado de protecciónIP65 / IP66 / IP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro8 mm
Volumen de suministroSe incluyen 2 tuercas hexagonales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.