Seleccione su país

Visite el sitio web global

NRB4-12GM40-E2-IO-C Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 mm enrasado
  • Factor de reducción = 1
  • Protegido contra campos magnéticos
  • Resistente a soldadura
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Se puede configurar en modo de ventana o modo de punto de conmutación
  • Es posible configurar la función de conmutación, la alarma de estabilidad y la extensión de pulso

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NRB4-12GM40-E2-IO-C

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm (Ajustes de fábrica)
Distancia de funcionamiento cercana3 mm (se puede activar mediante software)
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2000 Hz (modo de punto de conmutación)
0 ... 125 Hz (modo ventana, modo de punto de conmutación con alarma de estabilidad)
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 0,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 60 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtvmax. 150 ms
Campo continuo magnéticoB200 mT
Campo alterno magnéticoB200 mT
Indicación del estadoLED amarillo
MTTFd362 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q )
Versión de IO-Link1.1
ID de dispositivo0x201111 (2101521)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso: (lado del sistema de control): 2 bits
Salida de datos de proceso (lado del sistema de control): ninguna
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi60 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp800 V
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaLatón, cubierto con PTFE
Superficie frontalPPS
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,3 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa66 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro12 mm
Preajustemodo de funcionamiento = modo de punto de conmutación con alarma de estabilidad
función de conmutación = Normalmente abierto (NA)
distancia de conmutación = 4 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.