Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-LGS25T Cable de conexión

Juego de cables, rejillas ópticas LGS25 a módulos ICE/WIS 2, M12 a M12, cable PUR, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • Apto para cadenas de arrastre

Mostrar más

Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-LGS25T

Nº de polos4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Número UL FileE231213
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
CombustibilidadCuerpo de manija: UL 94
conductor: UL 1581 sección 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sin halógenosIEC 60754-1:1994
Autorización ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 30 V
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Código de cableLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, negro
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
LongitudL0,6 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa39,6 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2
CableFT2