Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECI30PL-05A4A-UD1BE:02 Enc. gir. con tirador de cable

Enclavamiento giratorio con tirador de cable con señales de salida incrementales (1024 pulsos)

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Polea para guía
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • 1024 pulsos, incremental
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECI30PL-05A4A-UD1BE:02

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoPerformance Line
Longitud de la medición5000 mm
Tipo130 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 130 mm: 0,32 mm
Encoder:
1024 pulsos por revolución
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Tipo de salidapush-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)
Frecuencia de salidamáx. 400 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B
Número de impulsos <360090 ° ± 9 ° eléctrica
Número de impulsos ≥360090 ° ± 15 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
ConectorConector macho M12, 8 polos
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexiónEncoder: IP65
Sisga: IP64
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Perimetro del tambor334,1 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Fuerza de retracción del muelle15 ... 21 N
Material
Carcasaaluminio, revestido
Tiro de cableAluminio, eloxado
BridaAluminio, eloxado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Masa2888 g
Vida mecánicahasta 106 Ciclos