Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA30PL-05A4A-B16BD:NN Enc. gir. con tirador de cable

Enclavamiento giratorio con tirador de cable y interfaz CANopen

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Resolución: 13 bits, monovuelta; 12 bits, multivuelta
Product Compliance: Europe – CE
CANopen® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECA30PL-05A4A-B16BD:NN

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoPerformance Line
Longitud de la medición5000 mm
Tipo130 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 130 mm: 0,04 mm
Encoder:
25 bits (13 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≥ 350 mA
Tipo de InterfazCANopen
Resolución
Monovuelta13 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total25 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 1 MBit/s
Conformidad con la normativaPerfil de comunicación: DS 301
Perfiles de los equipos: DS 406 y DS 417 , programable según clase 2
ConectorConec. macho M12, 5 polos , Código A
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexiónEncoder: IP65
Sisga: IP64
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Perimetro del tambor334,1 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Fuerza de retracción del muelle15 ... 21 N
Material
Carcasaaluminio, revestido
Tiro de cableAluminio, eloxado
BridaAluminio, eloxado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Masa2888 g
Vida mecánicahasta 106 Ciclos