Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA30PL-02C1A-I42BD:X3 Enc. gir. con tirador de cable

Enclavamiento giratorio con tirador de cable y interfaz analógica y botones

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Resolución: 13 con monovuelta, 4 bits con multivuelta
  • Rango de medición ajustable mediante los pulsadores
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECA30PL-02C1A-I42BD:X3

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoPerformance Line
Longitud de la medición2000 mm
Tipo130 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 130 mm: 0,04 mm
Encoder:
17 bits (13 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB8 ... 32 V CC
Corriente en vacíoI0tip. 20 mA
Modo de entradalímite inferior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Modo de entradalímite superior de rango de medición
Tensión de la señal
High8 ... 32 V CC
Duración de la señalmin. 1 s
Tipo de salidasalida de corriente analógica 4 ... 20 mA
PreajusteRampa ascendente con rotación hacia la izquierda
Error de linealidad≤ 0,15 %
Resistencia de cargamín. 500 Ω
Valor máximo de tensión de alimentación de 8 V. Para una mayor tensión de alimentación se puede utilizar una resistencia de carga inferior.
ConectorConec. macho M12, 5 polos
Grado de protecciónconforme DIN EN 60529
Lado de la conexiónEncoder: IP65
Sisga: IP64
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Perimetro del tambor334,1 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Fuerza de retracción del muelle15 ... 21 N
Material
Carcasaaluminio, revestido
Tiro de cableAluminio, eloxado
BridaAluminio, eloxado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Masa2888 g
Vida mecánicahasta 106 Ciclos