Seleccione su país

Visite el sitio web global

SB3,5-E2-BU-Y324726 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 3,5 mm anchura de la ranura
  • Serie base
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SB3,5-E2-BU-Y324726

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3000 Hz
HistéresisH0,1 ... 0,4 mm
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 7 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd2590 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY , L1 = 300 mm , L2 = 10 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.