Seleccione su país
NRB20-U1-A2 Sensor inductivo
Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 20 mm enrasado
- Factor de reducción = 1
- Protegido contra campos magnéticos
- 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
Mostrar más









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NRB20-U1-A2
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 20 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 18 ... 22 mm tip. 20 mm |
| Factor de reducción rAl | 1 | |
| Factor de reducción rCu | 1 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 440 Hz |
| Histéresis | H | 3 ... 15 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 25 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | 15 ms |
| Campo continuo magnético | B | 200 mT |
| Campo alterno magnético | B | 200 mT |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1123 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Material de la carcasa | PA/metal con recubrimiento de polvo epoxi | ||||||||||
| Superficie frontal | PA 6 Grivory GVN-35H | ||||||||||
| Base de la carcasa | Plástico | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Masa | 225 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.