Seleccione su país

Visite el sitio web global

FW* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIB

Ventajas clave de un vistazo

  • Ex d certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2
  • Gas group IIB
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE