Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN50-U1K-A2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 50 mm no enrasado
  • Active Shielding Technology
  • 4 hilos CC
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN50-U1K-A2

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn50 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 40,5 mm
Distancia de conmutación realsr45 ... 55 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,49
Factor de reducción r1.43010,78
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 40 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv80 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd929 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Base de la carcasaPlástico
Grado de protecciónIP68/IP69
Masa225 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.