Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC2000-L2-E6-V15-Y70103910 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Cierre de montaje rápido
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Parametrizable
  • Margen de temperatura ampliado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC2000-L2-E6-V15-Y70103910

Rango de detección 60 ... 2000 mm
Rango de ajuste80 ... 2000 mm
Zona ciega0 ... 60 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 175 kHz
Retardo de respuestamínimo: 60 ms
Ajuste de fábrica: 120 ms
Retardo a la disponibilidadtv≤ 1600 ms
LED verdeIndicación de operación
LED amarillo 1estado conmutación salida de conmutación 1
LED amarillo 2estado conmutación salida de conmutación 2
LED rojopertubación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Tipo de InterfazInterfaz en serie (es necesario un adaptador de programación)
9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 14 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Corriente de salida< 12 mA
Duración del impulso0,5 ... 300 ms (nivel 1)
Pausa de impulso≥ 33 ms (nivel 0)
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 30 Hz
Función multiplexadora≤ 33 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
(ajustes de fábrica: n = 5 )
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónf≤ 5 Hz
Histéresis de distanciaHparametrizable , preajustado a 1 mm
Influencia de la temperatura< 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPA-GF35
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa115 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud40 mm
Salida 1Punto de conmutación cercano: 80 mm
Punto de conmutación alejado: 2000 mm
Función de salida: Función de ventana
Comportamiento de salida: N.A.
Salida 2Punto de conmutación cercano: 150 mm
Punto de conmutación alejado: 1000 mm
Función de salida: Función de ventana
Comportamiento de salida: N.A.
Cono sónicoancho
Método de evaluaciónPromedio (MxN)
M = 5
N = 2
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-down
"output logic": inv