Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

WS-UCC4000-F406-B15-B41-8197 Sensor ultrasónico inalámbrico

Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz LoRaWAN

Ventajas clave de un vistazo

  • Funcionamiento con baterías
  • Transferencia de datos de telemetría a través de la interfaz de radio LoRaWAN
  • Interfaz Bluetooth para el ajuste del sensor
Approval symbol
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WS-UCC4000-F406-B15-B41-8197

Red de radioLoRaWAN
Intervalo de medición5 min ... 24 h
Modo de detecciónultrasónico
Rango de detección 250 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 250 mm
Resolución16 mm (correspondiente a 1 LSB)
Precisión± 3 % del valor final en todo el rango de temperaturas
Sensor GPS
Precisión< 2,5 m CEP a -130 dBm
Sensor de temperatura
Resolución0,5 °C
Precisión± 2 °C
Fuente de alimentaciónbatería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh
duración de la batería de aproximadamente 5 años con condiciones ambientales de Europa Central (-25 °C .... + 70 °C) 3 mediciones/día, 1 geolocalización/día con 1 transmisión inalámbrica/día con suficiente cobertura de red.
Tipo de InterfazBluetooth 5.0 LE
Potencia de emisión+ 8 dBm
Rango de frecuencias2402 ... 2480 MHz
Tipo de InterfazLoRaWAN
Frecuencia emisora868 MHz
Potencia de emisión+ 8 dBm
Rango de frecuencias863 ... 870 MHz (Europa)
Intervalo de transmisión5 min ... 24 h
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones
Directiva 2014/53/UEEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012-09
Fuerza mec.soportableEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Resistencia a choquesEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Resistencia a las vibracionesEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Condiciones climáticasEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP66 / IP67
Material
CarcasaPC (UL94-V0)
Transductorcubierto con PTFE
Carcasa: PBT
Masa600 g
Dimensiones
Altura74 mm
Anchura81 mm
Longitud182 mm
Cono sónicomedio
Intervalo de transmisión24 h
Intervalo de medición8 h

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.