Seleccione su país
ICDM-RX/TCP-DB9/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, 1 port, for DIN rail mounting, with DB9 connector
Ventajas clave de un vistazo
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- TCP/IP & UDP Socket Services
- Device drivers (Windows and Linux)
- NEMA TS2 Certified
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR