Seleccione su país
ICDM-RX/MOD-ST/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, Modbus, 1 port, for DIN rail mounting, with screw terminal
Ventajas clave de un vistazo
- Web-based configuration
- DIN-rail mounting and screw terminal connections
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- NEMA TS2 Certified
- Pure Modbus, multiple Modbus server and client types, remote, local, and private devices
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR