Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB500-18GM40A-I-V1-Y70103911 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Contrucción corta, 40 mm
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Ventana de medición ajustable
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB500-18GM40A-I-V1-Y70103911

Rango de detección 40 ... 500 mm
Rango de ajuste40 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 35 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 390 kHz
Retardo de respuestaaprox. 50 ms
LED verdePower on
LED amarilloamarillo permanente: objeto en rango evaluación
amarillo intermit.: función TEACH-IN, objeto detectado
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Modo de entrada1 entrada teach-in
límite de evaluación inferior A1: -UB ... +1 V, límite de evaluación superior A2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ, Impulso teach-in: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajusteLímite de evaluación A1: 40 mm Límite de evaluación A2: 420 mm
Resolución0,4 mm con máx. rango de detección
Desviación de la línea característica± 2 % del valor final
Reproducibilidad± 1 % del valor final
Impedancia de carga0 ... 300 Ω con UB > 10 V;
0 ... 500 Ω con UB > 15 V
Influencia de la temperatura± 3 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Conformidad EACTR CU 020/2011
TR CU 037/2016
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa25 g
Dimensiones
Longitud57 mm
Diámetro18 mm