Seleccione su país

Visite el sitio web global

NSN8-18GM50-2E2-S2D2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sin zona ciega
  • 8 mm no enrasado
  • Uso de superficies metálicas estándar de actuación
  • Compatible con aplicaciones hasta la categoría 2, PLd/SIL 2 (se puede utlizar de forma redundante hasta la categoría 3, PLe/SIL 3)
  • LED indicador de estado de conmutación y fallos
  • Salidas de seguridad OSSD
  • Certificación TÜV

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NSN8-18GM50-2E2-S2D2

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn8 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 6,48 mm
Elementos de manejoObjetivo de referencia de acuerdo con la norma EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,5
Factor de reducción r1.43010,85
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V
Tensión nominal de trabajoUe24 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 30 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Resistencia a sobrecargassi
Caída de tensiónUd≤ 3 V
a IL (suma de todas las salidas) máx. 50 mA
Tensión nominal de aislamientoUBIS30 V
Corriente de trabajoIL1 ... 30 mA por salida
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Aviso de errorLED, rojo
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd> 7500 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)min. 60 %
Distancia de liberación segura de una PDDBSar12 mm
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005/AC:2010
Compatible con EN ISO 61131-2:2007 Tipos 1, 2, 3
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 24 V CC
Corriente de conmutación de salida: 2 x 30 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Altitud de utilización≤ 2000 m por encima de MSL
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68/IP69
Cable
Hilo con ferrulassi
Radio de flexión> 15 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa92 g
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.