Seleccione su país

Visite el sitio web global

SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0 Scanner Mount

Scanner mount, stainless steel, for IDM-Z1- handheld readers, compatible with AG-XX00 housing

Ventajas clave de un vistazo

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-XX00 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld readers such as the IDM and Ident-Ex® portfolios
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0

Material1.4301 stainless steel
Mass300 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
For more information, refer to the VisuNet GXP *-22F* system manual