Seleccione su país

Visite el sitio web global

BB10-P-8493/25/35/103/115a Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico miniatura con carcasa de diseño con conector macho para montaje en orificio de 13 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o contornos
  • Circuito integrado
  • Carcasa insertable para orificio de 13 mm
  • Versión clara
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de BB10-P-8493/25/35/103/115a

EmisorBB10-T-F1-8493/115a
ReceptorBB10-R-F1-8493/25/35/103/115a
Distancia útil operativa0 ... 2 m
Distancia útil límite2,5 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 250 mm a una distancia de 2 m
Ángulo de aperturaEmisor: +/- 3 ° receptor: +/- 10 ° con máx. rango de detección ; típico:
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaluz halógena 100000 Lux ; conforme a EN 60947-5-2
MTTFd795 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 20 mA
Receptor: ≤ 10 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movible
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo de 160 mm en conector M8 macho
receptor: Línea de conexión, gris ; Emisor: Línea de conexión, negra
Material
CarcasaPC , negro
Salida de luzLuneta de plástico
Masaaprox. 15 g por aparato
Dimensiones
Longitud22 mm
Diámetro12,5 mm