Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-IDM160-D-J1-U-S18-N0 Connection Cable

Connection cable for IDM-Z1-x6x-D-* corded Handheld Readers

Ventajas clave de un vistazo

  • Connection cable for corded IDM-Z1-x6x-D-* 1-D and 2-D handheld Barcode Readers for easy connectivity of Pepperl+Fuchs VisuNet devices
  • Approved for Zone 1 + 21 (ATEX + IECEx)
  • Compatible to DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12 female connector)
  • M12 male connector to RJ50 connector with additional sealing ring
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CBL-IDM160-D-J1-U-S18-N0

ProtocolUSB
ConnectionRJ50 (reader) connector with additional sealing ring to M12 male connector
Cablestraight
Cable length1.8 m