Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-IDMx61-B-N0-S-C38-N0 Connecting Cable

Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers

Ventajas clave de un vistazo

  • Serial connection cable for base station
  • Non-Ex, for use in safe area only
  • RJ50 (cradle) to SUB-D9 connector
  • Protocol: serial
  • Compatible with IDM-Zx-x6x-B-N0*

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CBL-IDMx61-B-N0-S-C38-N0

Protocolserial
Cablecoiled
Cable lengthmax. 3 m, fully extended