Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-IDMx61-B-J1-U-S18-N0 Connecting Cable

Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers

Ventajas clave de un vistazo

  • USB connection cable for base station
  • Protocol: USB
  • Compatible with IDM-Zx-x6x-B-* base station
  • Suitable for Zone 1/21 & Zone 2/22
  • RJ50 (cradle) to M12 male connector

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CBL-IDMx61-B-J1-U-S18-N0

ProtocolUSB
Cablestraight
Cable length1.8 m