Seleccione su país
CBL-IDMx61-B-J1-U-C38-N0 Connecting Cable
Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers
Ventajas clave de un vistazo
- USB connection cable for base station
- Protocol: USB
- Compatible with IDM-Zx-x6x-B-* base station
- Suitable for Zone 1/21 & Zone 2/22
- RJ50 (cradle) to M12 male connector
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE