Seleccione su país

Visite el sitio web global

OIC-C10V2A-CB1-yyyyyy-zzzzzz Etiqueta de solo lectura

Portacódigos para sistema de identificación óptico a altas temperaturas, acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusto portacódigos para temperaturas de hasta 500 °C (932 °F)
  • Código fresado en escritura clara
  • Resistencia química elevada
  • Inoxidable
  • Adecuada para la limpieza con agentes agresivos y abrasivos

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OIC-C10V2A-CB1-yyyyyy-zzzzzz

Distancia de lectura250 ... 450 mm
en función del correspondiente dispositivo de lectura
Almacenaje de datosRango de valores: 6 dígitos numéricos,
entre 000.000 y 999.999
más 1 código de identificación
Temperatura ambiente-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Robustez del material2 mm
Material
CarcasaAcero inoxidable V2A
MontajeParalelo al dispositivo de lectura en la correspondiente distancia de lectura
Ángulo de inclinación máx. 10°
Masaaprox. 280 g
NotaEs posible recubrir las hojas de códigos, siempre que se garantice una detección fiable de los orificios.
Diámetro del orificio5 mm
Información del pedidoyyyyyy: valor inicial
zzzzzz: número
El valor final se determina de la siguiente manera:
Valor final = valor inicial + número - 1
Nota: Los números de las placas de códigos siempre aumentan en función del valor 1 desde el valor inicial hasta el valor final.