Detecta la cavitación en las bombas en una fase temprana

Los sensores de vibración VIM3 de 12 kHz evitan paradas imprevistas del sistema
La solicitud
La cavitación es un efecto físico que se produce cuando la presión en un líquido desciende localmente hasta tal punto que se forman burbujas de vapor. En los sistemas de bombeo, estas burbujas de vapor se forman a menudo en la zona del impulsor. Si son transportadas a zonas con mayor presión, colapsan bruscamente y pueden producirse implosiones. Estas generan picos de presión cortos pero muy elevados que pueden arrancar material de las palas de la bomba. El resultado: daños como picaduras, una vida útil más corta de la bomba y mayores costos de mantenimiento. La cavitación también se manifiesta en vibraciones excesivas y un ruido claramente audible, lo que puede afectar la eficiencia operativa del sistema.
El objetivo
Detectar la cavitación en una fase temprana y prevenirla de forma eficaz es fundamental para el funcionamiento sin problemas a largo plazo de un sistema de bombeo. El objetivo es evitar la caída de presión dentro de la bomba tomando medidas adecuadas, como aumentar la presión de entrada, ajustar la velocidad o controlar las válvulas. Esto requiere una supervisión continua del estado de la bomba para detectar inmediatamente condiciones de trabajo críticas, como la cavitación, y tomar automáticamente las medidas necesarias.

La solución
Los sensores de vibración VIM3 12 kHz de Pepperl+Fuchs ofrecen una forma sencilla y eficaz de monitorizar la cavitación. Los sensores miden el valor de cresta, que es la relación entre el pico máximo de vibración y el valor efectivo de la vibración. Esta relación aumenta significativamente tan pronto como se produce la cavitación. La señal de medición se transmite continuamente al controlador de la bomba. Si se supera un valor umbral previamente definido, el sistema de control puede reaccionar automáticamente: reduciendo la velocidad o aumentando la presión de entrada, por ejemplo, activando una válvula. De esta manera, la cavitación puede detectarse y prevenirse activamente durante el funcionamiento sin necesidad de realizar análisis de vibraciones que requieren mucho tiempo o procedimientos de prueba complejos.
Características técnicas
- Salida directa del valor de cresta para la supervisión de cavitación
- Interfaces eléctricas: 4 … 20 mA o IO-Link
- Límites de conmutación configurables
- Carcasa robusta de acero inoxidable (disponible en V2A, V4A o acero dúplex)
Las ventajas
El sensor de vibración suministra el valor de cresta directamente como señal analógica de 4 … 20 mA o digitalmente a través de IO-Link. No se requiere una unidad de evaluación adicional. Esto reduce tanto los costos del sistema como el esfuerzo de cableado y ahorra espacio en el gabinete de control. Gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable, el sensor es ideal para su uso en condiciones industriales exigentes.
De un vistazo
- Detección temprana de cavitación mediante análisis del valor de cresta
- Sin esfuerzo adicional para la interpretación de vibraciones o la evaluación de datos
- Se evitan de forma fiable las vibraciones y los daños en el impulsor.
- Reducción del caudal o ajuste de la presión del sistema si es necesario.
- Conexión directa a la unidad de control sin necesidad de una unidad de evaluación externa.
- Integración sencilla mediante IO-Link o interfaz de 4 … 20 mA
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!