Detección de frecuencias de resonancia perjudiciales en tuberías

Sensor de vibración VIM3 de 12 kHz con transferencia de datos Blob para prevenir tiempos de inactividad
La solicitud
Las tuberías son componentes esenciales en casi todos los procesos de producción, siempre que sea necesario transportar líquidos, aceites, gases, polvos o granulados. En la industria alimentaria, por ejemplo, se utilizan para transportar ingredientes líquidos que primero se suministran en camiones cisterna y luego se bombean a tanques de almacenamiento intermedio a través de un sistema de tuberías. Desde allí, pasan posteriormente al proceso de producción. Estos sistemas de tuberías suelen extenderse a lo largo de varios kilómetros dentro de una planta.
El objetivo
Los sistemas de tuberías constituyen la columna vertebral de la producción. Un fallo en esta infraestructura, por ejemplo debido a defectos mecánicos o fatiga del material, puede provocar una parada completa de la producción. A pesar de su valor material relativamente bajo, las tuberías dañadas conllevan el riesgo de incurrir en costes adicionales considerables. La excitación de las tuberías a su frecuencia de resonancia es especialmente crítica, por ejemplo, cuando se bombean líquidos a través de ellas a una velocidad desfavorable. Esto provoca vibraciones indeseables, comparables a un columpio que se balancea cada vez más alto debido a impulsos dirigidos. A largo plazo, esto puede provocar un debilitamiento estructural, un mayor desgaste o la rotura completa de los puntos de conexión. Por lo tanto, es esencial una vigilancia de estado regular y preventiva, aunque tradicionalmente esto requiere mucho trabajo y es costoso.

La solución
Los sensores de vibración de 12 kHz con función de transferencia de datos blob de la serie VIM3 de Pepperl+Fuchs permiten una vigilancia de estado fiable de las tuberías. Registran valores precisos de aceleración y vibración que pueden utilizarse para evaluar las condiciones de trabajo. El factor decisivo no es solo la amplitud de la vibración, sino también la frecuencia con la que se excita un segmento de tubería, ya que esta puede variar mucho en función de la estructura. Los sensores proporcionan datos brutos de alta resolución, que sirven de base para calcular las frecuencias críticas.
Características técnicas
- Rango de medición: ±48 g para datos de aceleración sin procesar
- Rango de frecuencia: 1 … 12 kHz
- Evaluación estandarizada de vibraciones según ISO 1081/20816
- Transmisión de datos a través de IO-Link
- Transferencia de datos BLOB para datos sin procesar
- Límites de conmutación configurables
- Carcasa robusta de acero inoxidable en diseño V2A, V4A o dúplex.
Las ventajas
Los datos de medición se transmiten a través de IO-Link, lo que simplifica la integración y evita costes adicionales de hardware. El sensor muestrea los datos de aceleración a 64 kHz y los almacena internamente. Mediante la transferencia BLOB, los paquetes de datos se pueden leer sin interferir en la medición de la señal en curso. El análisis posterior mediante FFT (transformada rápida de Fourier) permite detectar si un sistema de tuberías se encuentra en el rango de una frecuencia de resonancia crítica. De este modo, se pueden planificar los trabajos de mantenimiento según sea necesario y evitar posibles daños.
De un vistazo
- Evite los riesgos de costes y averías con la monitorización de tuberías basada en el estado
- Detección de frecuencias críticas en el rango de hasta 12 kHz.
- Datos de aceleración sin procesar de alta resolución a través de IO-Link
- Frecuencia de muestreo de 64 kHz para mediciones precisas
- Integración sencilla gracias a la comunicación IO-Link
- Montaje rápido con adaptador magnético
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!