Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Sécurité optimisée au niveau du point de pincement côté charnière des portes battantes automatiques

En bref

  • Protection fiable du point de pincement du côté des charnières sur les portes battantes automatiques
  • Une protection fiable des doigts, même lorsque l'on saisit la porte par le côté
  • Une technologie de mesure du temps de vol à semi-conducteurs de pointe, sans pièces rotatives, garantissant un fonctionnement sans maintenance
  • Un design compact pour une intégration élégante
Protection des portes grâce au détecteur de sécurité optoélectroniques ShieldScan

Le détecteur de sécurité optoélectroniques pour porte ShieldScan offre une protection fiable

L'application

Les portes battantes automatiques nécessitent une protection fiable tout au long de leur course. Le point de pincement situé du côté de la charnière reste l'une des zones les plus difficiles à protéger. Les technologies de détection classiques laissent souvent cette zone critique insuffisamment protégée.

L'objectif

Un client utilisait déjà des détecteurs de sécurité pour portes basés sur la technologie LiDAR, mais ces détecteurs présentaient une faiblesse : ils ne permettaient pas de protéger de manière optimale le point de pincement situé du côté des charnières. Les détecteurs LiDAR créent un champ de détection rectiligne principalement aligné sur le bord d'attaque. Ce plan suit le vantail de la porte et ne détecte pas la zone des charnières, laissant un espace persistant entre le vantail et le cadre (montant). Par conséquent, il existe toujours un espace en dehors du champ de balayage. La zone descharnières reste ainsi un angle mort permanent où les doigts peuvent se coincer.

Système de protection automatique des portes ShieldScan

La solution

Le capteur de protection de porte ShieldScan de Pepperl+Fuchs utilise des faisceaux individuels alignés avec précision et une technologie innovante de mesure du temps de vol. Contrairement aux systèmes LiDAR dotés d'un plan de balayage fixe, le ShieldScan utilise trois faisceaux de détection courbés avec précision pour surveiller en continu le point de pincement côté charnière. Cette géométrie optimisée des faisceaux assure une détection fiable des doigts tout en protégeant simultanément le vantail de la porte, le côté d'approche et le côté sécurité de l'entrée.


Caractéristiques techniques

  • Scanner statique utilisant la technologie du temps de vol (sans pièces rotatives)
  • Géométrie optimisée de la poutre pour le vantail de porte, du côté d'approche et du côté de sécurité
  • Indice de protection (IP65, NEMA 4)
  • Température ambiante : –30 à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
  • Sorties de signal : SSR, NPN, PNP
  • Niveau d'intégrité de sécurité 2, niveaux de performance PL d

Les avantages

Grâce au détecteur de sécurité optoélectroniques ShieldScan, les clients bénéficient d’une sécurité maximale au niveau des zones critiques des portes battantes. La géométrie optimisée du faisceau garantit une surveillance complète et une protection contre les risques de pincement. La technologie à semi-conducteurs, fiable (sans pièces rotatives), nenécessiteaucunemaintenance et est insensible à la lumière ambiante, à l’humidité et aux variations de l’état du sol. Sa conception compacte permet un montage intégré sur pratiquement n’importe quelle porte, tandis que la commande gestuelle intuitive et l’installation « plug-and-play » assurent une mise en service rapide. Un seul type de capteur couvre toutes les dimensions de portes standard, ce qui simplifie considérablement la planification et la gestion des stocks.

Animation — Capteur de protection de porte ShieldScanDécouvrez le principe de fonctionnement du ShieldScan ainsi que ses fonctionnalités avancées.

Plus d'informations

Capteur de protection de porte ShieldScan

Capteur de protection de porte ShieldScan

Scanner statique doté d'une technologie ToF robuste pour une protection parfaite au niveau de chaque bord de fermeture.

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !