Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Une femme dans une usine de production avec un texte sur son visage indiquant ses pensées.
Capteurs et systèmes personnalisés
un homme dans un environnement de production avec du texte sur son visage montrant ses pensées
Capteurs et systèmes personnalisés
un homme dans un entrepôt avec du texte sur son visage montrant ses pensées
Capteurs et systèmes personnalisés
Un homme à côté d'un bras robotisé dans une usine de production, avec un texte sur son visage indiquant ses pensées.
Capteurs et systèmes personnalisés
Une femme dans une usine de production avec un texte sur son visage indiquant ses pensées.
Capteurs et systèmes personnalisés
1/5

Nos solutions, aussi uniques que vous

Intégrable de manière transparente

Pepperl+Fuchs propose une large gamme de capteurs industriels et de technologies de communication pour une grande variété de secteurs industriels. Cependant, les produits standard ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques d'une application. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose des capteurs et des systèmes personnalisés. En fonction des exigences de votre application spécifique, cela va de l'ajustement mineur de produits existants à la conception de capteurs spécialement développés, en passant par le développement de systèmes de capteurs complets, y compris leur intégration. Quelle que soit l'étendue des ajustements et des développements spécifiques, nos solutions sont toujours basées sur un conseil personnalisé et une communication régulière avec nos clients. Notre compréhension de votre application et notre expertise en automatisation constituent la base d'une solution adaptée à vos besoins.

Points forts

  • Fournir des conseils d'experts et identifier la solution de détection la plus adaptée

  • Solutions spécifiques aux clients, allant des longueurs de câbles personnalisées aux produits nouvellement développés.

  • Intégration transparente du système pour des processus optimisés

  • La bonne solution, sans compromis

Découvrez toutes les possibilités !

Les détecteurs de proximité offrent un large choix d'options de modification. Celles-ci vont des éléments de détection et de la conception du boîtier aux composants du système et aux certifications spécifiques. Bien entendu, il existe également une multitude d'options de modification pour d'autres capteurs industriels. Contactez-nous pour trouver votre solution individuelle.

icône pour technologie personnalisée

Les détecteurs de proximité sont disponibles dans différentes technologies qui peuvent servir de base à votre capteur personnalisé. Parmi les options disponibles, vous pouvez choisir parmi différents types de capteurs. Les détecteurs inductifs détectent les objets métalliques sans contact direct. Les détecteurs capacitifs détectent les matériaux métalliques et non métalliques en détectant les variations de capacité. Et les détecteurs magnétiques réagissent à la présence de champs magnétiques. De plus, le nombre d'éléments de détection peut être adapté à vos besoins. Cette flexibilité garantit que les capteurs sont parfaitement adaptés aux exigences et aux préférences spécifiques de votre application.

icône pour matériau de boîtier personnalisé

La conception du boîtier des détecteurs de proximité Pepperl+Fuchs peut être facilement adaptée à vos besoins. Des modèles cylindriques et cubiques aux modèles en forme de fente ou d'anneau, en passant par les modèles doubles. Si ces options ne conviennent pas à votre application, nous pouvons également créer un boîtier sur mesure. Pour répondre aux exigences des différentes conditions de l'environnement et des applications, vous pouvez choisir parmi une sélection de matériaux de boîtier pour des détecteurs de proximité personnalisés. Ceux-ci comprennent le plastique, le métal et l'acier inoxydable. Divers revêtements spéciaux sont également possibles.

icône pour un capteur personnalisé avec signaux adaptés et électronique d'évaluation

Si vous optez pour un détecteur de proximité personnalisé de Pepperl+Fuchs, vous bénéficiez d'une électronique d'évaluation spécifique qui peut être adaptée à votre application individuelle. De plus, nous proposons une large gamme de types de signaux, notamment des signaux de commutation, des signaux analogiques, des signaux IO-Link et des signaux CAN. Nous pouvons également fournir des signaux personnalisés qui améliorent encore les capacités de votre installation, garantissant ainsi que vos besoins en matière de détection de proximité sont efficacement satisfaits.

icône pour les fonctionnalités personnalisées du câble

Un capteur n'est aussi efficace que sa technologie de connexion. C'est pourquoi nous proposons des câbles et des connecteurs personnalisés adaptés à votre application spécifique. Des câbles fixes et des connecteurs à prise, aux extrémités de câbles ouvertes et aux connecteurs DT et AMP, nous proposons une multitude d'options pour connecter votre solution de capteur individuelle. Des conceptions spéciales, telles que des câbles résistants à la soudure ou à la température, ainsi que des longueurs de câbles personnalisées, sont également disponibles pour répondre exactement à vos besoins.

icône pour les composants du système personnalisés

Outre les capteurs spécifiques aux clients, Pepperl+Fuchs propose également une large gamme de composants du système personnalisés. Que vous ayez besoin d'une solution sans fil, d'un logiciel spécifique, d'une connexion ERP ou d'unités de contrôle et d'écrans externes, nos experts se feront un plaisir de concevoir la solution la mieux adaptée à vos besoins.

icône pour l'étiquetage personnalisé et l'adaptation aux influences environnementales

Selon l'application, les capteurs peuvent être soumis à des conditions de l'environnement très diverses. Afin de garantir la flexibilité de nos capteurs personnalisés, nous prenons en considération un large éventail d'influences environnementales lors du développement de votre solution. Ces considérations englobent les conditions liées aux zones dangereuses, aux interférences électromagnétiques accrues, aux chocs et vibrations, à la pression, à la température ambiante, aux produits chimiques et à l'indice de protection (IP) nécessaire. De plus, nous sommes en mesure de proposer un étiquetage spécifique au client selon les besoins. Des certifications et homologations internationales et spécifiques à l'industrie sont disponibles.

Deux personnes discutent de la solution de capteurs dans le système de navette de Montratec.

Quand les clients deviennent partenaires

En étroite collaboration avec montratec, fabricant de systèmes de transport modulaires à navettes, Pepperl+Fuchs a développé une solution de capteurs sur mesure qui est devenue la pierre angulaire de la nouvelle génération de navettes. L'électronique de mesure entièrement repensée confère à la nouvelle navette un champ de vision élargi, permettant une détection fiable des navettes et des obstacles à l'avant, aussi bien sur des trajets rectilignes que dans les courbes.

Contactez-nous

Vous avez des questions ou vous avez besoin d'une solution personnalisée pour votre application ? Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !