IO-Link Safety
Le lien entre la sécurité fonctionnelle et l'automatisation standard
Ce qui était longtemps considéré comme distinct tend désormais à se rapprocher : la nouvelle norme IO-Link Safety comble le fossé entre la sécurité fonctionnelle et l'automatisation standard.
La combinaison d'IO-Link Safety et d'IO-Link offre désormais une base de communication commune et homogène jusqu'au niveau du terrain. Cela permet d'éliminer les discontinuités au sein du système, de réduire la complexité et de faciliter l'intégration transparente des détecteurs de sécurité et des actionneurs avec les composants standard au sein d'une architecture unique. Il en résulte des systèmes transparents, flexibles et tournés vers l'avenir, qui se traduisent par une conception nettement plus efficace et une disponibilité accrue.
Ceci est rendu possible grâce à une normalisation cohérente : développé sous l'égide de PROFIBUS & PROFINET International (PI) au sein de la communauté IO-Link et défini dans les normes CEI 61131-9 et CEI 61139-2, IO-Link Safety répond aux exigences de sécurité les plus élevées, jusqu'au niveau SIL 3 (CEI 61508 / CEI 62061) et PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1).
Découvrez comment fonctionne la technologie IO-Link Safety et comment vous pouvez, vous aussi, tirer parti de cette avancée majeure.

Communication par canal noir : des données sécurisées via un canal commun
La technologie IO-Link Safety peut être intégrée à différentes architectures de sécurité et permet de transmettre simultanément des signaux de sécurité et des signaux non sécurisés sur une seule ligne.
La sécurité fonctionnelle dans les architectures basées sur IO-Link Safety est garantie par le principe du « canal noir » : dans ce cas, le chemin de signal proprement dit n'est pas surveillé (« canal noir »), mais les éventuelles erreurs de transmission sont détectées de manière fiable entre le maître IO-Link Safety et l'appareil IO-Link à l'aide de mécanismes tels que les sommes de contrôle, la surveillance temporelle et les contrôles de séquence, ce qui permet d'éviter les états dangereux. Grâce à cette mise en œuvre entre le maître IO-Link Safety et l'appareil IO-Link, IO-Link Safety peut être utilisé indépendamment du profil de communication de sécurité fonctionnelle (FSCP, par exemple PROFIsafe) utilisé et donc sur différents appareils pour bus de terrain.
Comme le montre le schéma, les données de sécurité et les données standard sont transmises en parallèle tout en restant logiquement séparées les unes des autres. Ainsi, malgré le concept global d'intégration, la communication sécurisée jusqu'au niveau SIL 3 et au niveau de performance e reste clairement définie, tandis que des données supplémentaires sont disponibles pour les diagnostics et les applications IIoT.

Une structure claire jusqu'au connecteur : le brochage de l'IO-Link Safety
IO-Link Safety utilise les mécanismes IO-Link standard, tels que la prise M12 éprouvée et un brochage normalisé, pour la transmission conjointe de signaux de sécurité et de signaux non sécurisés. Comme le montre le schéma, la tension d'alimentation est appliquée aux broches 1 et 3. Le fil C/Q sur la broche 4 sert à transmettre la communication IO-Link Safety, y compris les données de sécurité.
Au lieu d'être utilisés comme dispositifs de sécurité IO-Link, les capteurs et actionneurs dotés d'une interface IO-Link Safety — similaire au mode SIO de l'IO-Link standard — peuvent d'abord être configurés via l'interface de communication, puis fonctionner comme un OSSD classique avec une technologie de sécurité conventionnelle. Dans ce cas, la transmission sécurisée du signal sur la broche 4 est complétée par un chemin de signal supplémentaire sur la broche 2. Les deux chemins sont utilisés conjointement (OSSD1e et OSSD2e) afin de garantir une transmission robuste et à sécurité intégrée. Ce mode est appelé OSSDe (équivalent OSSD).
Pour les utilisateurs, cela se traduit par une interface clairement structurée : les câbles M12 standardisés restent utilisables, tandis que les données de sécurité et les données non liées à la sécurité sont acheminées via un connecteur commun. Cela réduit les efforts de câblage, simplifie l'installation et la maintenance, et garantit une transmission cohérente et traçable des données et de l'alimentation électrique jusqu'au niveau du terrain.
La sécurité évolue...
La sécurité fonctionnelle est en constante évolution : on passe des solutions classiques, souvent distinctes, à des architectures de plus en plus intégrées et flexibles. Découvrez les modèles d'architecture courants d'aujourd'hui et comprenez pourquoi IO-Link Safety est supérieur à toutes les approches existantes.
Contactez-nous
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions concernant la sécurité IO-Link ou si vous envisagez déjà des projets spécifiques. Nos experts se feront un plaisir de vous répondre.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !