IO-Link Safety
De norm van de toekomst Veiligheid en automatisering in één technologie

IO-Link Safety

IO-Link Safety

De brug tussen functionele veiligheid en standaardautomatisering

Ontwikkeld voor de strengste veiligheidseisen

Logo van IO-Link Safety

Wat lange tijd als twee afzonderlijke zaken werd beschouwd, groeit nu naar elkaar toe: de nieuwe IO-Link Safety-standaard overbrugt de kloof tussen functionele veiligheid en standaardautomatisering.

De combinatie van IO-Link Safety en IO-Link biedt nu een gemeenschappelijke, consistente communicatiebasis tot op veldniveau. Dit voorkomt onderbrekingen in het systeem, vermindert de complexiteit en maakt een naadloze integratie mogelijk van veiligheidsgerelateerde sensortechnologie en actuatoren met standaardcomponenten binnen één enkele architectuur. Het resultaat zijn transparante, flexibele en toekomstgerichte systemen met aanzienlijk efficiëntere engineering en een hogere beschikbaarheid.

Dit wordt mogelijk gemaakt door consequente standaardisatie: IO-Link Safety, ontwikkeld onder de vlag van PROFIBUS & PROFINET International (PI) binnen de IO-Link-gemeenschap en vastgelegd in de normen IEC 61131-9 en IEC 61139-2, voldoet aan de strengste veiligheidseisen tot en met SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) en PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1).

Lees meer over hoe IO-Link Safety werkt en hoe ook u kunt profiteren van deze belangrijke technologische doorbraak.

De voordelen van IO-Link Safety

Icon Dollar

Een investering met het oog op de toekomst

Een uniforme infrastructuur voor veilige en niet-veilige gegevens die naar behoefte kan worden geschaald, zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing en biedt investeringszekerheid op lange termijn, zonder dat men afhankelijk is van propriëtaire standaarden van fabrikanten. Diagnosemogelijkheden tot op veldniveau zorgen voor een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Icon-sensoren

Onbeperkte flexibiliteit

Met IO-Link Safety kunnen systemen snel en eenvoudig aan nieuwe eisen worden aangepast. Een breed scala aan componenten (IO-Link Safety-apparaten, IO-Link-apparaten, OSSD’s en standaard I/O’s) kan flexibel worden gecombineerd, uitgebreid of vervangen, ongeacht de gebruikte veldbus.

Het Icon-proces

Systeemintegratie

IO-Link Safety past de beproefde principes van IO-Link toe op het gebied van functionele veiligheid. Apparaten kunnen duidelijk worden toegewezen, de parameters van IO-Link Safety- en IO-Link-apparaten worden opgeslagen en een snelle uitwisseling is mogelijk. IODD’s en speciale tools vereenvoudigen de engineering en parametrisering, terwijl gestandaardiseerde M12-bekabeling de installatie aanzienlijk efficiënter maakt in vergelijking met de parallelle bedrading die voorheen gebruikelijk was op het gebied van veiligheid.

Pictogramgegevens

Meer dan alleen veiligheid

Naast veilige signalen levert IO-Link Safety veilige digitale meetwaarden (afhankelijk van het sensorprincipe) en aanvullende apparaatgegevens, en zorgt het voor transparantie tot in de bovenliggende systemen. Informatie zoals temperatuur, schakelcycli, energieverbruik of andere diagnostische gegevens vormt de basis voor een goed onderbouwde optimalisatie, conditionmonitoring en predictief onderhoud.

Topologie ter illustratie van het ‘black channel’-principe van IO-Link Safety

Black Channel-communicatie: veilige gegevensoverdracht via een gemeenschappelijk kanaal

IO-Link Safety kan in verschillende veiligheidsarchitecturen worden geïntegreerd en maakt het mogelijk om veilige en niet-veilige signalen samen via één lijn te verzenden.

De functionele veiligheid in architecturen op basis van IO-Link Safety wordt gewaarborgd door het ‘black channel’-principe: hierbij wordt het daadwerkelijke signaalpad niet bewaakt (‘black channel’), maar worden mogelijke transmissiefouten tussen de IO-Link Safety-master en het apparaat betrouwbaar gedetecteerd met behulp van mechanismen zoals checksums, tijdbewaking en volgordecontroles, waardoor onveilige toestanden worden voorkomen. Dankzij deze implementatie tussen de IO-Link Safety-master en het apparaat kan IO-Link Safety onafhankelijk van het gebruikte Functional Safety Communication Profile (FSCP, bijv. PROFIsafe) en dus ook in verschillende veldbussystemen worden gebruikt.

Zoals in het diagram te zien is, worden veiligheids- en standaardgegevensparallel verzonden, terwijl ze logisch van elkaar gescheiden blijven. Hierdoor blijft, ondanks het integratieve totaalconcept, de veilige communicatie tot SIL 3 en PL e duidelijk afgebakend, terwijl er aanvullende gegevens beschikbaar zijn voor diagnostiek en IIoT-toepassingen.

Pinnenindeling voor IO-Link Safety

Een duidelijke structuur tot op het niveau van de connector: de pinconfiguratie van IO-Link Safety

IO-Link Safety maakt gebruik van standaard IO-Link-mechanismen, zoals de gangbare M12-aansluitsteker en een gestandaardiseerde pinconfiguratie voor de gezamenlijke overdracht van veilige en niet-veilige signalen. Zoals in de afbeelding te zien is, wordt de voedingsspanning aangesloten op pin 1 en pin 3. De C/Q-draad op pin 4 wordt gebruikt voor de overdracht van de IO-Link Safety-communicatie, inclusief de veiligheidsgegevens.

Als alternatief voor gebruik als IO-Link Safety-apparaat kunnen sensoren en actuatoren met een IO-Link Safety-interface – vergelijkbaar met de SIO-modus in standaard IO-Link – eerst via de communicatie-interface worden geconfigureerd en vervolgens worden gebruikt als een klassieke OSSD met conventionele veiligheidstechnologie. In dit geval wordt de veilige signaaloverdracht op pin 4 aangevuld met een extra signaalpad op pin 2. Beide paden worden samen gebruikt (OSSD1e en OSSD2e) om een robuuste en storingsvrije overdracht te garanderen. Deze modus wordt aangeduid als OSSDe (OSSD-equivalent).

Voor gebruikers resulteert dit in een overzichtelijke interface: gestandaardiseerde M12-kabels blijven bruikbaar, terwijl veilige en niet-veilige gegevens via een gemeenschappelijke connector worden geleid. Dit vermindert de bedradingsinspanning, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, en zorgt voor een consistente en traceerbare gegevens- en stroomoverdracht tot op veldniveau.

Veiligheid is aan het veranderen ...

Functionele veiligheid is voortdurend in ontwikkeling – van klassieke, vaak afzonderlijke oplossingen naar steeds meer geïntegreerde en flexibele architecturen. Krijg inzicht in de gangbare architectuurmodellen van vandaag en ontdek waarom IO-Link Safety superieur is aan alle bestaande benaderingen.

Topologie van veilige veldbusmodules met aangesloten apparaten en besturingen

Basisversies van veilige veldbusmodules worden voornamelijk gebruikt voor het registreren en doorgeven van veilige in- en uitgangssignalen (FDI/FDO). Meestal worden OSSD-gebaseerde sensortechnologie, noodstoppen of eenvoudige actuatoren aangesloten en worden de signalen via veilige veldbussen zoals PROFIsafe of CIP Safety als samengevatte digitale I/O-informatie naar een veiligheidscontroller verzonden. Naast veilige signalen kunnen via dezelfde modules ook niet-veilige digitale in- en uitgangssignalen (DI/DO) worden verzameld.

Het functiebereik beperkt zich tot de zuivere verwerking van binaire in- en uitgangssignalen. Aanvullende diagnose-, meet- of apparaatgegevens zijn niet beschikbaar en gemeten waarden kunnen evenmin worden doorgegeven. De parametrisering van de aangesloten apparaten is eveneens niet mogelijk en dient, indien nodig, rechtstreeks op het apparaat zelf te worden uitgevoerd.

Deze architectuur maakt een eenvoudige en robuuste implementatie van functionele veiligheid mogelijk, maar stuit op haar grenzen zodra er behoefte is aan beveiligde meetwaarden, aanvullende informatie of een nauwere integratie. Het gebrek aan gegevensintegratie en de beperkte schaalbaarheid leiden tot een beperkte transparantie, met name in grotere systemen.

Topologie van geavanceerde, veilige veldbusmodules met aangesloten apparaten en besturingen

Veilige veldbusmodules in een uitgebreide versie met extra functies, zoals die welke Pepperl+Fuchs aanbiedt met de ICE12/13-serie, breiden de klassieke I/O-benadering uit met aanvullende gegevens- en diagnosemogelijkheden. Naast veilige in- en uitgangssignalen (FDI, FDO, FDX) kan ookaanvullende informatie over aangesloten apparaten, zoals diagnose- of meetwaarden, worden geregistreerd en via IO-Link worden verzonden. Hoewel deze aanvullende apparaatgegevens beschikbaar zijn, maken ze geen deel uit van de veilige communicatie en mogen ze daarom niet worden gebruikt voor veiligheidsgerelateerde beslissingen.

Voor gebruikers leidt het gebruik van dergelijke veilige veldbusmodules in een uitgebreide versie tot meer transparantie op apparaatniveau en tot uitgebreidere mogelijkheden voor diagnose en onderhoud. IIoT-functies worden bovendien ondersteund door geïntegreerde interfaces zoals MQTT, REST API of OPC UA. Tegelijkertijd blijft de basisarchitectuur ongewijzigd: veiligheid en aanvullende gegevens worden parallel beheerd, maar zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Deze oplossing vormt dus een verdere ontwikkeling van klassieke, op I/O gebaseerde veiligheidsbenaderingen, maar biedt nog geen volledige integratie van veilige communicatie en apparaatgegevens.

Topologie van de veiligheid via IO-Link met aangesloten apparaten en besturingen

Safety over IO-Link maakt gebruik van bestaande IO-Link infrastructuren om veilige en niet-veilige I/O-signalen via gemeenschappelijke bekabeling te verzenden.

Deze aanpak blijft echter beperkt tot de overdracht van I/O-signalen en kent dezelfde beperkingen als klassieke veiligheidsarchitecturen. Er wordt geen consistente integratie van communicatie-, veiligheids- en apparaatgegevens gerealiseerd. Bovendien gaat het hier om fabrikantspecifieke implementaties. Klanten zitten daardoor vast aan propriëtaire systemen van fabrikanten en profiteren niet van de voordelen die een alomvattende standaard zoals IO-Link Safety biedt.

... Op weg naar een alomvattende aanpak

Topologie van het IO-Link-veiligheidssysteem met apparaten en besturingen

In tegenstelling tot andere architecturen combineert IO-Link Safety veiligheidscommunicatie, standaardcommunicatie en aanvullende apparaatgegevens via een gestandaardiseerde punt-tot-puntverbinding.

Een IO-Link master vormt de interface naar veilige veldbussen op een hoger niveau, zoals PROFIsafe en, in de toekomst, CIP Safety of FailSafe over EtherCAT (FSoE), waardoor IO-Link-apparaten in verschillende veilige veldbusomgevingen kunnen worden gebruikt. Tegelijkertijd biedt het systeem ongekende flexibiliteit en openheid en ondersteunt het gemengde toepassingen met IO-Link, IO-Link Safety, evenals veilige en niet-veilige signalen op één master.

IO-Link Safety wordt dan ook niet gepositioneerd als een alternatief voor de gevestigde, op veldbussen gebaseerde veiligheidstechnologie, maar als een logische uitbreiding daarvan tot op veldniveau. Gebruikers profiteren van gestandaardiseerde integratie, onafhankelijkheid van fabrikanten en de mogelijkheid om niet alleen veilige I/O-informatie, maar ook veilige gegevens en aanvullende apparaatgegevens op een gestructureerde manier te gebruiken.

Toepassingsvoorbeeld

Pallet die de cel binnenkomt via een IO-Link-veiligheid lichtscherm

In het getoonde voorbeeld wordt een palletiseercel gebruikt om de voordelen van een architectuur bestaande uit IO-Link Safety en IO-Link in de praktijk te illustreren.

Op de stroomopwaartse rollenbaan detecteren IO-Link-optische sensoren reflectoren betrouwbaar en detecteren de binnenkomende pallets. Ze leveren tegelijkertijd aanvullende informatie voor een stabiele materiaalstroom. Het overdrachtspunt naar de palletiseercel wordt beveiligd door een IO-Link-veiligheid lichtscherm, dat gerichte evaluatie en uitschakeling per lichtstraal ondersteunt. De activering van de straaluitschakeling wordt in het veiligheidssysteem geregeld op basis van de identificatiegegevens van een IO-Link RFID-lees-/schrijfkop, evenals aanvullende veiligheidsvoorwaarden zoals positie en bewegingsvolgorde. Ondertussen blijft de rest van het beveiligingsveld actief en wordt deze continu bewaakt. De deurvergrendeling en de noodstoppen zijn eveneens via IO-Link Safety aangesloten, terwijl een op IO-Link gebaseerd signaalsignaal de huidige systeemstatus duidelijk weergeeft voor het bedieningspersoneel.

Deze koppeling tussen regelmatige procesbewaking en veiligheidsfuncties zorgt ervoor dat onnodige stilstand wordt beperkt. Tegelijkertijd wordt de integratie-inspanning verminderd, aangezien alle relevante informatie wordt verwerkt binnen een gemeenschappelijke, op IO-Link gebaseerde communicatiestructuur.

Verandering mogelijk maken: onderling compatibele IO-Link- en IO-Link Safety-componenten

De integratie van automatisering en functionele veiligheid vereist meer dan alleen afzonderlijke componenten: een goed op elkaar afgestemd totaalsysteem is van cruciaal belang. Alleen het samenspel van intelligente IO-Link- en IO-Link veiligheidssensoren, evenals IO-Link- en IO-Link Safety-masters, maakt consistente communicatie tot op veldniveau mogelijk. Dit zorgt voor consistente gegevensstructuren, minder interfaces en de basis voor efficiënte, toekomstgerichte systemen.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft over IO-Link Safety of als u al concrete projecten in de planning heeft. Onze experts horen graag van u.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.