Sensoren, systemen en oplossingen voor de mijnbouw- en metaalindustrie
Of het nu gaat om bovengrondse of ondergrondse mijnbouw: de winning van metalen, ertsen en mineralen vormt de basis voor economische welvaart en technologische vooruitgang. De juiste automatiseringstechnologie draagt bij aan veiligere en efficiëntere mijnbouwprocessen. Zo kunnen bijvoorbeeld botsingen worden voorkomen, gevaarlijke situaties vroegtijdig worden herkend en verspilling van hulpbronnen worden tegengegaan.
Het uitgebreide portfolio van Pepperl+Fuchs omvat uiterst robuuste en betrouwbare sensoren, systemen en oplossingen die bestand zijn tegen de ongunstige omstandigheden in de mijnbouw, van extreme temperatuurschommelingen tot vuil en stof in de lucht. De producten zorgen voor soepele processen in een breed scala aan processtappen. In elke regio ter wereld staan onze experts voor u klaar met gedetailleerde toepassingsanalyses en uitgebreid technisch advies.
Vind de optimale oplossing voor uw specifieke mijnbouwuitdaging.
Belangrijkste punten
Geoptimaliseerde processen: efficiënt gebruik van hulpbronnen in de mijnbouw door middel van automatiseringstechnologie
Maximale betrouwbaarheid: robuuste sensoren en systemen voor een naadloze mijnbouwactiviteit
Verhoogde productiviteit: geavanceerde technologieën garanderen een hoge systeembeschikbaarheid.
Alles uit één hand: uitgebreid portfolio voor optimale aanpassing aan de betreffende toepassing
Wereldwijde service: gedetailleerde toepassingsanalyses en technisch advies over alle producten.

TankwagensNauwkeurige afvulling en traceerbaarheid
Sprinklersystemen in de mijnbouw worden vaak bediend met tankwagens die via een vulsysteem van water worden voorzien. Een RFID-systeem biedt de ideale oplossing om de hoeveelheid water aan te passen aan de capaciteit. Tegelijkertijd kan de traceerbaarheid van het voertuig worden gewaarborgd.
Eerst detecteert de ultrasone sensor UB*-30GM de aanwezigheid van de watertruck. Vervolgens identificeert het robuuste RFID lees-/schrijfapparaat F192 het voertuig via een UHF-tag, die rechtstreeks op de metalen tank kan worden bevestigd. De gemeten waarden worden via de RFID verwerkingseenheid en de controller doorgestuurd naar de debietmeter. Dit zorgt te allen tijde voor een optimaal waterdebiet. Bovendien kan de UHF-tag aanvullende informatie over het voertuig opslaan, zoals de realtime status of locatie.

RFID-oplossingenEfficiënte controle van mijnbouwprocessen
Moderne RFID-oplossingen worden steeds vaker toegepast voor identificatietaken in de mijnbouw. In onze blogpost leest u hoe processen in mijnen efficiënt kunnen worden beheerd en gemonitord met RFID-technologie.
Een van de belangrijkste toepassingen van RFID-systemen in de mijnbouwsector is activabeheer. De RFID-tags die aan de apparatuur zijn bevestigd, maken realtime tracking en gegevensverzameling mogelijk, waardoor elk apparaat efficiënt wordt gebruikt. RFID-systemen zijn ook van cruciaal belang voor het verbeteren van de voorraadcontrole. Door grondstoffen, eindproducten en zelfs reserveonderdelen te taggen, kunnen mijnbouwbedrijven een nauwkeurige administratie van de voorraadniveaus bijhouden.
Neem contact met ons op
Heeft u vragen of wenst u meer informatie over specifieke toepassingen? Wij staan u graag te woord. Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.