3-D-volumemetingen op transportbanden

3-D-volumemetingen op een transportband

Het Volume3D-volumemetingssysteem maakt contactloze en betrouwbare volumemetingen mogelijk

De aanvraag

In de mijnbouw worden allerlei soorten bulkmateriaal, zoals verschillende soorten erts en grond, via transportbanden over lange afstanden vervoerd naar laadsilo’s en andere delen van de fabriek. Het is noodzakelijk om het materiaalvolume te berekenen met behulp van dynamische meetsystemen langs de routes. De controle van het geproduceerde materiaal wordt door deze systemen uitgevoerd op strategische punten langs de transportband. Weten hoeveel erts er is gewonnen en verwerkt, staat in direct verband met de winst van het bedrijf. De zware omgevingsomstandigheden vormen een bijzondere uitdaging voor de gebruikte sensoroplossing.

Het doel

De uitdaging bestaat erin het materiaalvolume op de transportband temeten zonder fysiek contact met het materiaal te maken. Bovendien is er behoefte aan een apparaat dat betrouwbare metingen uitvoert en minder onderhoud vereist in vergelijking met conventionele volumemeetsystemen. De bijbehorende sensoroplossing moet een bereik van meer dan vijf meter hebben, zijn uitgerust met softwarefilters waarmee omgevingsinvloeden op de meetgegevens kunnen worden gefilterd, en tevens informatie verstrekken over de aanwezigheid van vuil op de lens. Communicatie met een industriële PC via een Ethernet switch zou het mogelijk maken het product met verschillende soorten besturingen te gebruiken.

Het Volume3D-systeem

De oplossing

Het Volume3D-volumemetingssysteem, bestaande uit een R2000 2-D LiDAR-sensor, een multiscan evaluatie eenheid (MSEU), een ENI58IL incrementale draaiimpulsgever en alle benodigde aansluitkabels, is de ideale oplossing voor deze toepassing. De R2000 is uitgerust met een flexibel filter voor meetgegevens en wordt op een portaal geplaatst tegenover de transportband, waardoor het volume kan worden gemeten zonder in contact te komen met het erts. De ENI58IL incrementale draaiimpulsgever met BlueBeam registreert nauwkeurig de snelheid en richting van de transportband, terwijl de MSEU de sensorgegevens verwerkt en ervoor zorgt dat de volumetrische scangegevens rechtstreeks naar andere controllers kunnen worden verzonden om variabelen zoals het debiet te verkrijgen. Bovendien kunnen de maximale en gemiddelde hoogte van de geladen materialen op de transportband worden weergegeven.


Technische eigenschappen R2000

  • Eenvoudige montage boven de transportband zonder ingrijpende aanpassingen aan het systeem
  • Nauwkeurige bewaking van brede transportbanden met een breedte van meer dan 5 meter dankzij een hoge hoekresolutie
  • De ingebouwde lensverontreinigingsmonitor (LCM) meet de mate van verontreiniging van de lens
  • Pulse Ranging Technology (PRT) voor meetnauwkeurigheid
  • Zeer nauwkeurige contourdetectie met een hoge hoekresolutie van 0,042° en een scansnelheid tot 50 Hz


Technische eigenschappen ENI58IL

  • BlueBeam-technologie voor een hoge meetkwaliteit
  • Betrouwbaar en duurzaam: in elkaar grijpende lagers zijn bestand tegen hoge belastingen
  • Een speciale EMC-beveiliging voorkomt schade door elektromagnetische interferentie
  • Toerentallen tot 12.000 tpm
  • Blauwe LED
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid

Technische eigenschappen multiscan evaluatie eenheid (MSEU)

  • Robuuste IP66-behuizing met geïntegreerde industriële PC
  • Eenvoudige integratie dankzij gebruiksvriendelijke gegevensuitvoer
  • Intuïtieve Windows-software voor inbedrijfstelling en bewaking
  • Eenvoudige inbedrijfstelling in drie stappen: installatie, configuratie en initialisatie
  • Toepassingsspecifieke aanpassingen zijn mogelijk dankzij ons eigen flexibele softwareplatform

De voordelen

Het Volume3D-volumemetingssysteem biedt de meest efficiënte oplossing op de markt voor deze toepassing: dankzij de minimale installatie-inspanning en de snelle inbedrijfstelling is het sensorsysteem een bijzonder rendabele oplossing voor transportbandtechnologie. Het contactloze concept draagt bovendien rechtstreeks bij aan een verlaging van de onderhoudskosten, zowel wat betreft de benodigde onderhoudstijd als het voorkomen van onverwachte stilstand. De R2000 2-D LiDAR-sensor garandeert maximale precisie dankzij een zeer hoge hoekresolutie van 0,042° en een scansnelheid tot 50 Hz. De intelligente software, die is geïntegreerd in de multiscan evaluatie eenheid (MSEU) van het volumemetingssysteem, filtert vervolgens ongeldige scanpunten eruit en zorgt zo voor correcte meetresultaten.
Tijdens het gebruik geeft het Volume3D-volumeverzamelsysteem het volume in m³/3, het debiet in m³/s, een hoogteprofiel over de breedte van de band, evenals de lengte-, breedte- en hoogteafmetingen voor afzonderlijke en uitgelijnde objecten weer. Bovendien kunnen meetfilters worden aangemaakt en worden gegevens over de aanwezigheid van vuil op de lens ontvangen, zodat tijdige reiniging mogelijk is.

In één oogopslag

  • Volume3D-volumemetingssysteem voor nauwkeurige en zeer dynamische meetopdrachten
  • Bijzonder kostenefficiënte volumemeting met slechts één LiDAR sensor
  • Betrouwbare meetresultaten dankzij de hoogste hoekresolutie van 0,042° en een scansnelheid tot 50 Hz
  • Geïntegreerde lensverontreinigingsmonitor (LCM) voor het detecteren van verontreiniging op de lens
  • Minimale installatie-inspanning van slechts drie systeemcomponenten, zonder ingrijpende aanpassingen aan de machine

Video over hacks: het vastleggen van bulkmateriaal met het Volume3D-volumedetectiesysteem

In deze video begeleiden wij u stap voor stap bij de installatie, inbedrijfstelling en configuratie van het Volume3D-volumedetectiesysteem aan de hand van een testopstelling voor stortgoederen op een transportband.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.