Elementen trotseren — Industriële radarsensoren
Inleiding
Er zijn maar weinig technologieën die in de automatiseringsindustrie worden gebruikt en die in het dagelijks leven zo bekend zijn als radartechnologie (of RADAR, een afkorting van radio detection and ranging). Dit wordt op indrukwekkende wijze geïllustreerd door het feit dat zelfs een veelgebruikte uitdrukking in veel talen verwijst naar deze technologie wanneer iets of iemand 'onder de radar vliegt'. Net zoals de radargolf objecten kan doordringen, heeft radar als zodanig talloze aspecten van het hedendaagse leven doordrongen.
De oorsprong van dit succesverhaal ligt, net als bij veel andere technologische mijlpalen, in het Duitsland van het einde van de 19e eeuw: natuurkundige Heinrich Hertz leverde experimenteel bewijs dat elektromagnetische golven door metalen voorwerpen worden gereflecteerd. Voortbouwend op deze ontdekking volgde bijna twintig jaar later de volgende mijlpaal: ingenieur Christoph Hülsmeyer diende een octrooispecificatie in voor een zogenaamde telemobiloscoop en ging daarmee de geschiedenis in als de uitvinder van de radar.
Sindsdien heeft de radartechnologie zich in hoog tempo ontwikkeld. Het is al lang mogelijk om meer dan alleen metalen objecten te detecteren, wat ook de reden is voor het grote succes van de technologie: of het nu gaat om het monitoren van lucht- en scheepsverkeer, in de meteorologie, als ACC-assistentiesysteem in voertuigen of in geodesie en archeologie – radartechnologie kan vrijwel universeel worden toegepast en trotseert letterlijk de elementen dankzij de hoge weerstand tegen stof, stoom, water en andere storingen.

Uitstekende functionaliteit in een compact ontwerp
Ook de automatiseringstechnologie maakt gebruik van deze voordelige eigenschappen: de geavanceerde FMCW-radarsensoren (frequentiegemoduleerde continue golf) van Pepperl+Fuchs integreren een ongekend scala aan functies in een uiterst compact ontwerp. Deze apparaten kunnen met hoge precisie zowel de afstand als de bewegingsrichting en snelheid van objecten in hun detectiebereik bepalen en zelfs storende doelen tussen het meetdoel en de sensor door dringen of onderdrukken.
Lees meer over radarsensoren, hoe ze werken en hoe ze effectief kunnen worden ingezet in een breed scala aan toepassingen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.