IO-Link Safety
De brug tussen functionele veiligheid en standaardautomatisering
Wat lange tijd als twee afzonderlijke zaken werd beschouwd, groeit nu naar elkaar toe: de nieuwe IO-Link Safety-standaard overbrugt de kloof tussen functionele veiligheid en standaardautomatisering.
De combinatie van IO-Link Safety en IO-Link biedt nu een gemeenschappelijke, consistente communicatiebasis tot op veldniveau. Dit voorkomt onderbrekingen in het systeem, vermindert de complexiteit en maakt een naadloze integratie mogelijk van veiligheidsgerelateerde sensortechnologie en actuatoren met standaardcomponenten binnen één enkele architectuur. Het resultaat zijn transparante, flexibele en toekomstgerichte systemen met aanzienlijk efficiëntere engineering en een hogere beschikbaarheid.
Dit wordt mogelijk gemaakt door consequente standaardisatie: IO-Link Safety, ontwikkeld onder de vlag van PROFIBUS & PROFINET International (PI) binnen de IO-Link-gemeenschap en vastgelegd in de normen IEC 61131-9 en IEC 61139-2, voldoet aan de strengste veiligheidseisen tot en met SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) en PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1).
Lees meer over hoe IO-Link Safety werkt en hoe ook u kunt profiteren van deze belangrijke technologische doorbraak.

Black Channel-communicatie: veilige gegevensoverdracht via een gemeenschappelijk kanaal
IO-Link Safety kan in verschillende veiligheidsarchitecturen worden geïntegreerd en maakt het mogelijk om veilige en niet-veilige signalen samen via één lijn te verzenden.
De functionele veiligheid in architecturen op basis van IO-Link Safety wordt gewaarborgd door het ‘black channel’-principe: hierbij wordt het daadwerkelijke signaalpad niet bewaakt (‘black channel’), maar worden mogelijke transmissiefouten tussen de IO-Link Safety-master en het apparaat betrouwbaar gedetecteerd met behulp van mechanismen zoals checksums, tijdbewaking en volgordecontroles, waardoor onveilige toestanden worden voorkomen. Dankzij deze implementatie tussen de IO-Link Safety-master en het apparaat kan IO-Link Safety onafhankelijk van het gebruikte Functional Safety Communication Profile (FSCP, bijv. PROFIsafe) en dus ook in verschillende veldbussystemen worden gebruikt.
Zoals in het diagram te zien is, worden veiligheids- en standaardgegevensparallel verzonden, terwijl ze logisch van elkaar gescheiden blijven. Hierdoor blijft, ondanks het integratieve totaalconcept, de veilige communicatie tot SIL 3 en PL e duidelijk afgebakend, terwijl er aanvullende gegevens beschikbaar zijn voor diagnostiek en IIoT-toepassingen.

Een duidelijke structuur tot op het niveau van de connector: de pinconfiguratie van IO-Link Safety
IO-Link Safety maakt gebruik van standaard IO-Link-mechanismen, zoals de gangbare M12-aansluitsteker en een gestandaardiseerde pinconfiguratie voor de gezamenlijke overdracht van veilige en niet-veilige signalen. Zoals in de afbeelding te zien is, wordt de voedingsspanning aangesloten op pin 1 en pin 3. De C/Q-draad op pin 4 wordt gebruikt voor de overdracht van de IO-Link Safety-communicatie, inclusief de veiligheidsgegevens.
Als alternatief voor gebruik als IO-Link Safety-apparaat kunnen sensoren en actuatoren met een IO-Link Safety-interface – vergelijkbaar met de SIO-modus in standaard IO-Link – eerst via de communicatie-interface worden geconfigureerd en vervolgens worden gebruikt als een klassieke OSSD met conventionele veiligheidstechnologie. In dit geval wordt de veilige signaaloverdracht op pin 4 aangevuld met een extra signaalpad op pin 2. Beide paden worden samen gebruikt (OSSD1e en OSSD2e) om een robuuste en storingsvrije overdracht te garanderen. Deze modus wordt aangeduid als OSSDe (OSSD-equivalent).
Voor gebruikers resulteert dit in een overzichtelijke interface: gestandaardiseerde M12-kabels blijven bruikbaar, terwijl veilige en niet-veilige gegevens via een gemeenschappelijke connector worden geleid. Dit vermindert de bedradingsinspanning, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud, en zorgt voor een consistente en traceerbare gegevens- en stroomoverdracht tot op veldniveau.
Veiligheid is aan het veranderen ...
Functionele veiligheid is voortdurend in ontwikkeling – van klassieke, vaak afzonderlijke oplossingen naar steeds meer geïntegreerde en flexibele architecturen. Krijg inzicht in de gangbare architectuurmodellen van vandaag en ontdek waarom IO-Link Safety superieur is aan alle bestaande benaderingen.
Neem contact met ons op
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft over IO-Link Safety of als u al concrete projecten in de planning heeft. Onze experts horen graag van u.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.