25/11/2025Veilige in- en uitgangen met IO-Link-signalen in één module: PROFIsafe- en CIP Safety-I/O-modules

Veilige automatisering gaat hand in hand met slimme communicatie – nieuwe veilige veldbusmodules bieden functionele veiligheid tot SIL 3, PL e, categorie 4, IO-Link en IIoT-functionaliteit in één enkel apparaat
Moderne productieomgevingen vereisen een steeds nauwere integratie van machineveiligheid en flexibiliteit. In veiligheidskritische installaties met toepassingen zoals robotcellen, transportsystemen of CNC-freesmachines zijn oplossingen nodig die veiligheid, prestaties en eenvoudige integratie combineren.
De gebruikte componenten moeten niet alleen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, maar ook uitgebreide gegevens met toegevoegde waarde kunnen verzamelen. Met de nieuwe PROFIsafe- en CIP Safety-I/O-modules breidt Pepperl+Fuchs zijn assortiment robuuste veldbusmodules uit met een toekomstbestendige oplossing die veilige in- en uitgangen tot SIL 3, PL e, Cat. 4 en standaard IO-Link-poorten in één enkel apparaat integreert.
Maximale veiligheid en flexibiliteit in één apparaat
De nieuwe veilige I/O-modules zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
Beide modules beschikken over veilige in- en uitgangen voor het aansluiten van veiligheidssensoren en -actuatoren, evenals twee niet-veilige IO-Link-poorten voor standaardapparaten. Hierdoor kunnen veiligheids-, IO-Link- en standaard signalen via één enkele module worden gemeten, verwerkt en naar de PLC worden verzonden. Dankzij deze combinatie is in veel gevallen geen extra IO-Link master nodig. Gebruikers profiteren van minder bedradingswerk en een modulair, flexibel schaalbaar systeemontwerp.
IIoT-Ready: beveiliging en data-intelligentie gaan hand in hand
De modules zijn geschikt voor IIoT en ondersteunen de gangbare communicatieprotocollen OPC UA, MQTT, REST API en CoAP. Dit betekent dat bij gebruik van de IO-Link-poorten naast het klassieke PLC-niveau ook rechtstreekse communicatie met de cloud tot stand kan worden gebracht, waardoor conditionmonitoring op basis van realtime gegevens en predictief onderhoud mogelijk wordt.

Robuust ontwerp voor veeleisende industriële omgevingen
De robuuste behuizing van de veldbusmodules, vervaardigd uit zinkdrukgietwerk, is lasbestendig en voldoet aan beschermingsgraad IP67/IP69K. Bovendien zijn de apparaten beschermd tegen vocht, vuil en mechanische invloeden zoals schokken en trillingen.
Breed scala aan praktische toepassingen
Met de PROFIsafe- en CIP Safety IO-modules kunnen toepassingen worden gerealiseerd volgens de hoogste veiligheidsnormen, tot en met SIL 3, PL e, Cat. 4. Mogelijke toepassingsgebieden zijn onder meer:
- Het veiligstellen van de positie van draaitafels in de automobielproductie
- Noodstoppen voor het veilig uitschakelen van systemen
- Lichtschermen voor bewaking en toegangscontrole van de gevarenzone
- Veilige sensortechnologie op robotgrijpers, CNC-freesmachines en assemblagecellen
Hoogtepunten van de PROFIsafe- en CIP Safety-I/O-modules
- Flexibel voor modulaire veiligheidstoepassingen: veilige in- en uitgangen en IO-Link-poorten gecombineerd in één I/O module
- Naadloze integratie in IIoT-omgevingen: IO-Link-poorten ondersteunen OPC UA, MQTT, REST en CoAP voor communicatie tussen edge en cloud en slimme processen
- Gecertificeerde veiligheid: cULus-gecertificeerde modules met goedkeuring tot SIL 3, PL e, Cat. 4, ontworpen om te voldoen aan wereldwijde normen en de strengste veiligheidseisen
- Robuust en duurzaam: beschermingsklasse IP67/IP69K en een lasbestendige behuizing van onder druk gegoten zink, geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen
- Eén netwerk voor standaard- en veiligheidstoepassingen: PROFINET met PROFIsafe of EtherNet/IP met CIP Safety via één enkele ethernetkabel voor een eenvoudige installatie
Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over de PROFIsafe- en CIP Safety-IO-modules? Neem dan gerust contact op met onze experts voor meer informatie over deze nieuwste toevoeging aan ons assortiment.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.