een productielijn voor tabletten in een farmaceutische productiefaciliteit
Technische levenswetenschappen.

Farmaceutische en life sciences-sector

Automatisering en bescherming waar hygiëne, controle en naleving van het grootste belang zijn

Als sterk gereguleerde sector moet de farmaceutische industrie voldoen aan een groot aantal wetten en voorschriften. Bedrijven moeten niet alleen de kwaliteit en zuiverheid bij elke afzonderlijke productiestap waarborgen, maar dit ook documenteren en de bijbehorende gegevens op betrouwbare wijze opslaan. Dit is de reden waarom farmaceutische bedrijven in het bijzonder baat hebben bij digitalisering en automatisering.

Als betrouwbare partner biedt Pepperl+Fuchs een uitgebreid assortiment GMP-conforme producten die speciaal zijn ontworpen voor complexe productieprocessen en kwaliteitsborging, zelfs in veeleisende cleanroomomgevingen. Van realtime monitoring en documentatie tot veilige signaaloverdracht en explosiebeveiliging: onze oplossingen zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering voldoet aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid en naleving van regelgeving. Onze producten helpen u niet alleen uw bedrijfsvoering te stroomlijnen, maar verminderen ook stilstandtijd, versterken de gegevensintegriteit en verbeteren de algehele productiviteit, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor naleving van strenge farmaceutische regelgeving. Of u nu uw productieprocessen wilt optimaliseren of veilige bedrijfsvoering in gevaarlijke omgevingen wilt waarborgen, Pepperl+Fuchs biedt de op maat gemaakte oplossingen die u nodig hebt.

Neem deel aan een uitgebreide rondleiding langs onze producten en ontdek hoe onze innovatieve oplossingen de efficiëntie kunnen verhogen, risico’s kunnen minimaliseren en u kunnen helpen om voorop te blijven lopen in de streng gereguleerde farmaceutische en life sciences-sectoren.

  • Vereenvoudig audits en naleving met een hoogwaardig assortiment dat geschikt is voor streng gereguleerde en hygiënische omstandigheden

  • Een soepele overgang naar digitalisering — het moderniseren van papieren processen door middel van gestandaardiseerde documentatie en geavanceerde producten en oplossingen

  • Een alles-in-één-oplossing die de inspanningen op het gebied van kwalificatie vermindert

  • Uitgebreide ervaring

  • Geëngineerde oplossingen die nauwkeurig zijn afgestemd op individuele processtappen, zijn geschikt voor elke toepassing

  • Vestigingen over de hele wereld met regionale deskundigen zorgen voor wereldwijde consistentie en voldoen tegelijkertijd aan de lokale wettelijke en operationele vereisten

  • Wereldwijde partnerschappen en strategische allianties met toonaangevende DCS-bedrijven, waardoor de farmaceutische en life science-sectoren kunnen beschikken over beproefde, gekwalificeerde en betrouwbare productaanbiedingen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften.

Levering en opslag

Een grote verscheidenheid aan grondstoffen vormt de basis voor elk farmaceutisch product. Wanneer vrachtwagens essentiële materialen zoals vloeistoffen of gassen voor de productie aanleveren, biedt Pepperl+Fuchs een reeks producten en oplossingen om veilige en efficiënte processen te waarborgen. Deze oplossingen ondersteunen de verwerking, bewaking en documentatie van materialen en hoeveelheden, waarbij te allen tijde aan de voorschriften wordt voldaan. Hieronder vallen innovatieve en GMP-conforme HMI-systemen die toegang bieden tot informatie uit het MES, DCS of ERP, componenten voor automatiseringsinfrastructuur en robuuste smartphones en tablets voor mobiele communicatie – zelfs in gevaarlijke omgevingen. Duik erin en ontdek onze producten en oplossingen voor de aanvoer en opslag van grondstoffen in de farmaceutische productie.

VisuNet FLX met zonweringelementen
  • Toegang tot MES, DCS of ERP maakt de documentatie van de levering van grondstoffen mogelijk en zorgt voor controle
  • De geïntegreerde RFID-lezer biedt bescherming tegen ongeoorloofde toegang (optioneel)
  • Aluminium behuizing voor een uitgebreid temperatuurbereik van -20 … +50 °C
  • Optionele zonweringelementen bieden bescherming tegen zon, regen en andere omgevingsinvloeden
  • Gecertificeerd voor ATEX/IECEx Zone 2/22, UL Div. 2 en niet-gevaarlijke zones — plus aanvullende internationale goedkeuringen
wireless access point oplossing
  • Met deze oplossing kunnen access points volgens de industriestandaard (bijvoorbeeld van Cisco of Aruba) in gevaarlijke omgevingen worden gebruikt
  • Robuuste behuizingen van GRP, roestvrij staal of aluminium
  • Optionele integratie van Ex-gecertificeerde antennes voor een optimale netwerkdekking
  • Installatie van andere op radiotechnologie gebaseerde componenten is mogelijk (RFID, UWB, BLE, LoRaWAN)
iemand met een robuuste smartphone
  • Intrinsiek veilige smartphones maken mobiele communicatie mogelijk in veeleisende omgevingen
  • De apparaten ondersteunen de identificatie en het volgen van geleverde goederen
  • Robuuste behuizingen zorgen voor duurzaamheid
  • Krasbestendige schermen kunnen met natte handen of handschoenen worden bediend
een VisuNet FLX-monitor in een explosiegevaarlijke omgeving
  • Modulaire HMI-serie, speciaal ontworpen voor toepassingen in de farmaceutische en (petro-)chemische industrie
  • Roestvrijstalen behuizing met speciaal behandelde oppervlakken die ruimschoots voldoen aan de GMP-voorschriften
  • Gemakkelijk te reinigen en bestand tegen agressieve en corrosieve stoffen
  • Veelzijdige configuratiemogelijkheden (bijvoorbeeld barcode scanners, toetsenborden, RFID-lezers, enz.)
  • Verkrijgbaar als externe monitor (thin client), pc of directe monitor
  • Gecertificeerd voor ATEX/IECEx Zone 2/22, UL Div. 2 en niet-gevaarlijke omgevingen — plus aanvullende internationale goedkeuringen
Oplossing voor remote I/O
  • Naleving van veiligheidsvoorschriften: FB remote I/O voor montage in Zone 1, LB remote I/O voor montage in Zone 2/22 en Klasse I/Div. 2, beide met Ex ia intrinsiek veilige uitgangen die de veiligheid in gevaarlijke omgevingen waarborgen.
  • Naadloze integratie: kan eenvoudig worden geïntegreerd met de belangrijkste regelsystemen, DCS- en SCADA-systemen voor een probleemloze werking.
  • Maximale procesbetrouwbaarheid: Volledige integratie van alle I/O-signalen voor een transparante, betrouwbare besturing en geoptimaliseerde procesprestaties.
  • Robuust ontwerp: roestvrijstalen behuizing (SR-serie) voor uitstekende duurzaamheid in veeleisende omgevingen.
  • Betrouwbare elektrische voeding: PS1000-voedingen voor Zone 2/Div. 2-omgevingen, die een stabiele werking in gevaarlijke zones garanderen.
Op de foto zijn verschillende slangaansluitingen te zien bij de afleverruimte van een farmaceutische productiefaciliteit. Naast de slangstations bedient een persoon een industriële monitor.
  • RFID-leeskoppen op slangkoppelingen herkennen automatisch de RFID-tags die aan de slang zijn bevestigd
  • Het regelsysteem controleert de slangaansluitingen om de juiste bezettingstoewijzing te verifiëren en verwisselingen te voorkomen
  • Zorgt voor de integriteit van het proces en de operationele veiligheid
  • Helpt schade aan apparatuur en kostbare stilstand te voorkomen
  • Robuust ontwerp voor betrouwbaar gebruik in gevaarlijke omgevingen
  • Chemisch bestendige onderdelen beschikbaar voor veeleisende omgevingen

Productie in cleanrooms en gevaarlijke omgevingen

Farmaceutische cleanrooms stellen hoge eisen aan automatiseringstechnologie, met name wanneer er sprake is van explosiegevaarlijke omgevingen. Elk onderdeel moet eenvoudig te reinigen zijn, bestand zijn tegen gangbare chemicaliën in de life sciences-sector en voorzien zijn van explosiebeveiliging en de juiste certificering. Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreid assortiment aan producten en oplossingen die zijn ontworpen om aan deze strenge eisen te voldoen, zowel voor cleanrooms als voor explosiegevaarlijke omgevingen. Van een breed scala aan GMP-conforme HMI-systemen met een ruime keuze aan randapparatuur, dubbele sensoren voor terugkoppeling van de klepstand, oplossingen voor etikettenprinters en drukmeting, tot Ethernet-APL-oplossingen – duik er meteen in en ontdek ons assortiment voor hygiënische omstandigheden.

een printeroplossing met een purge- en overdruksysteem
  • Veilige werking: Direct afdrukken in gevaarlijke omgevingen (Zone 1/21 en Div. 1) met Ex p-bescherming voor volledige naleving van de richtlijnen en veiligheid.
  • Flexibele etikettering: druk kwaliteitscontrolelabels af waar dat nodig is, waardoor uw workflow wordt gestroomlijnd.
  • Betrouwbare prestaties: Ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en farmaceutische cleanrooms, waardoor een betrouwbare werking wordt gegarandeerd.
  • Explosiebeveiliging: Ex p-technologie biedt extra veiligheid in explosieve omgevingen.
  • Duurzaam ontwerp: De roestvrijstalen behuizing zorgt voor duurzaamheid, chemische bestendigheid en eenvoudige reiniging.
een dubbele sensor die op een klep is gemonteerd voor het terugkoppelen van de klepstand
  • Compacte dubbele inductieve sensoren voor het detecteren van de klepstand
  • Directe montage op alle standaard pneumatische aandrijvingen
  • Het contactloze ontwerp voorkomt mechanische slijtage
  • Verschillende uitvoeringen voor gebruik tot en met zone 0/20
een mobiele HMI-oplossing
  • Mobiele HMI-oplossing op basis van de VisuNet HMI-serie, die onderweg kan worden gebruikt
  • Geschikt voor serieproductie en mobiel gebruik
  • Dankzij het volledig modulaire ontwerp is een nauwkeurige configuratie mogelijk voor toepassingen in de farmaceutische industrie
  • Verkrijgbaar voor ATEX/IECEx Zone 1/21, Zone 2/22 en Division 2, evenals voor niet-gevaarlijke zones
  • Zorgt voor continue monitoring en controle
HMI-oplossing voor paneelmontage
  • VisuNet FLX-schermen als thin client, pc of monitor
  • Full HD-scherm met capacitief touchscreen dat multi-touch en bediening met handschoenen ondersteunt
  • Paneelmontage of inbouwmontage in combinatie met een naadloos oppervlak en afgeronde randen van de rand voorkomen dat vloeistoffen en mogelijke verontreinigingen zich ophopen
  • Het display en de afdichtingen hebben chemische weerstand tegen gangbare reinigingsmiddelen
  • Er zijn verschillende schermformaten beschikbaar: 21,5 inch, 19 inch en 15,6 inch
Ethernet-APL field switch, gemonteerd in een roestvrijstalen behuizingsoplossing
  • Betrouwbare communicatie: zorgt voor een naadloze gegevensstroom van veldtoestellen naar systemen op een hoger niveau, waardoor farmaceutische processen worden geoptimaliseerd.
  • Duurzaam en conform de voorschriften: roestvrijstalen behuizing voor veeleisende farmaceutische omgevingen, waaronder Zone 2/22 en Div. 2-gevarenzones.
  • Flexibele aansluitmogelijkheden: Biedt Ethernet-APL field switches voor spoorwegtoepassingen met 8, 16 of 24 spur-poorten voor veelzijdige integratie.
  • Schaalbare uitbreiding: U kunt eenvoudig meerdere switches, remote I/O-systemen en veldtoestellen toevoegen naarmate uw behoeften toenemen.
  • Stabiele prestaties: Zorgt voor een veilige, ononderbroken gegevensoverdracht, waardoor naleving van de voorschriften en efficiëntie bij de farmaceutische productie worden gewaarborgd.
een DUPLEX- en een oplossing met twee beeldschermen
  • Systeem met twee beeldschermen, opgesteld in een boven/onder-configuratie of in een horizontale duplexopstelling
  • De ideale oplossing voor papierloze productie: gelijktijdige weergave en bediening van MES en DCS
  • Verkrijgbaar voor zowel de VisuNet GXP- als de VisuNet FLX-serie
  • Er zijn diverse randapparaten beschikbaar om uw proces te verbeteren
diverse randapparatuur, zoals een barcode scanner en een RFID-lezer
  • Diverse randapparatuur om te voldoen aan specifieke operationele vereisten bij de farmaceutische productie
  • Antibacteriële toetsenborden van farmaceutische kwaliteit, naar keuze met touchpad, trackball of joystick
  • 1-D/2-D code handscanners voor materiaalidentificatie en -tracering
  • Geïntegreerde RFID-lezers voor authenticatie- en identificatiedoeleinden
een VisuNet FLX-monitor met een ingebouwde RFID-lezer
  • Handige gebruikersauthenticatie met RFID-tags voor veilig en efficiënt inloggen
  • Het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot gevoelige gegevens en het verbeteren van de beveiliging in de farmaceutische sector en de biowetenschappen
  • Compatibel met gangbare systemen zoals Nymi, Siemens of Obion
  • Beschikbaar voor Zone 2/22 en Div. 2 (VisuNet FLX-serie) en Zone 1/21 (VisuNet GXP-serie)
Op de foto is een motor van een fermentor in een farmaceutische cleanroom te zien. De motor wordt bewaakt door een trillingssensor.
  • Continue trillingsmeting van fermentormotoren met behulp van trillingssensoren uit de VIM6-serie
  • Vroegtijdige opsporing van afwijkende gebruikssituaties
  • Toezicht op een constante productkwaliteit
  • Helpt onvoorziene, kostbare stilstand als gevolg van motorstoringen of -defecten te voorkomen
  • Gemeten waarden die via de geïntegreerde analoge uitgang worden doorgegeven
  • Met goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen tot en met Zone 1/21
Op de foto is een M12-aansluitkabel met ATEX-certificering te zien, die wordt gebruikt op een fermentor in een farmaceutische cleanroom.
  • Veilige werking van intrinsiek veilige circuits in farmaceutische productieomgevingen
  • ATEX-gecertificeerde blauwe kabels voor intrinsiek veilige circuits
  • Het aansluiten en loskoppelen tijdens bedrijf is toegestaan voor intrinsiek veilige circuits
  • Er zijn geen afzonderlijke tests vereist vóór de ingebruikname, aangezien er een EU-typecertificaat is afgegeven
Op de foto is de mangatdeksel van een fermentor in een farmaceutische cleanroom in detail te zien
  • Inductieve sensor, ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Betrouwbare detectie van de status van het mangatdeksel van de fermentor (gesloten/open)
  • Voorkomt dat de machine start wanneer de afdekking openstaat
  • Rechtstreeks op de handgreep van het deksel gemonteerd
  • Geschikt voor veiligheidskritische toepassingen tot en met SIL 3
Op de foto is een fermentor in een farmaceutische cleanroom te zien
  • Gedigitaliseerde en geautomatiseerde screening op mogelijke ziekteverwekkers
  • Detectie en vastlegging van standaardcontact- en sedimentatieplaten met behulp van een camerasysteem met hoge resolutie
  • Gegevensanalyse door middel van geavanceerde algoritmen voor beeldverwerking
  • Betrouwbare detectie van zelfs de kleinste ziekteverwekkers

Laboratorium en controlekamer

Laboratoria spelen in de farmaceutische industrie en de biowetenschappen een cruciale rol bij onderzoek en ontwikkeling, het uitvoeren van tests en kwaliteitsborging gedurende het gehele productieproces. Even belangrijk is de gemakkelijke toegang tot relevante informatie en conform de voorschriften opgestelde documentatie bij elke stap. Onze HMI-systemen vormen de perfecte oplossing voor farmaceutische laboratoria, dankzij realtime besturing, monitoring en een eenvoudig te reinigen ontwerp. Industriële box thin clients bieden een duidelijk overzicht van systemen en processen in de controlekamer. Maak kennis met ons en ontdek onze producten en oplossingen die speciaal zijn ontworpen voor laboratoria en controlekamers in de farmaceutische productie.

VisuNet GXP-monitor gemonteerd op een draaibare standaard
  • De HMI-serie is ontworpen voor toepassingen in de biowetenschappen tot en met Zone 1/21
  • Een randloze behuizing van roestvrij staal en antibacteriële toetsenborden waarin zich geen stof of vloeistof kan ophopen
  • Bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen die veel worden gebruikt in de sector van de levenswetenschappen
  • Capacitief touchscreen dat ook met handschoenen aan kan worden bediend
  • Randapparatuur, zoals 1D-/2-D-barcodelezers, vereenvoudigt de bediening
  • Verstelbare en draaibare standaard
  • Verkrijgbaar als externe monitor (thin client) en pc
VisuNet GXP gemonteerd op een draaibare standaard
  • De VisuNet RM Shell-firmware van Pepperl+Fuchs biedt toegang tot MES- of DCS-systemen en stelt gebruikers in staat hun processen en installaties op een gebruiksvriendelijke manier te besturen en te bewaken
  • De aanvullende software VisuNet Control Center voor het gecentraliseerde beheer en het genereren van statusrapporten van VisuNet HMI-systemen vanuit één centrale locatie — gebruikers hoeven niet langer gevaarlijke zones of cleanrooms te betreden om thin clients te configureren of te onderhouden
  • Het volledige assortiment thin clients is tevens verkrijgbaar met het op Linux gebaseerde IGEL-besturingssysteem vooraf geïnstalleerd of als een ThinManager® Ready thin client.
BTC24 geïnstalleerd in een container
  • Geoptimaliseerd voor 24/7-bedrijf
  • Ontworpen voor installaties met vier monitoren: 4 DisplayPort-aansluitingen ondersteunen maximaal vier moderne Ultra HD-monitoren met een 4K-resolutie bij 60 Hz
  • Het uitgebreide temperatuurbereik van 0 °C … +55 °C en de robuuste constructie bieden maximale flexibiliteit bij de installatie
  • Duurzame, gesloten IP4x-behuizing die bestand is tegen de veeleisende omgevingsomstandigheden in de procesindustrie
  • Verkrijgbaar met vooraf geïnstalleerde VisuNet RM Shell, IGEL OS of als ThinManager® Ready-client
een lastscheider in een vlamdichte behuizing
  • Naleving van de GMP-richtlijnen: Draagt bij aan de naleving van de GMP-richtlijnen door middel van een duidelijke ontkoppeling en een veilige uitschakeling, waardoor naleving wordt gewaarborgd en de operationele integriteit wordt verbeterd.
  • Betrouwbare bescherming: Beveiligingen tegen overstroom en kortsluiting, waardoor de risico’s voor gevoelige laboratoriumapparatuur en geautomatiseerde systemen worden beperkt.
  • Ongevallenpreventie: Voorkomt onbedoeld opstarten tijdens onderhoudswerkzaamheden, waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd en kostbare stilstand wordt voorkomen.
  • Minder slijtage: Beperkt stroompieken en slijtage tot een minimum, waardoor de levensduur van essentiële farmaceutische apparatuur wordt verlengd.
  • Explosieveilig: Geschikt voor Zone 1/21, Zone 2/22 en Klasse I, II, Division 1 explosiegevaarlijke omgevingen, waardoor de veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen wordt gewaarborgd.
  • Duurzaam en veilig: De robuuste aluminium behuizing biedt een vlamdichte bescherming voor langdurige, betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Op de foto is een controlekamer te zien met een interfacekast waarin diverse interface modules zijn ondergebracht.
  • Schakelkastoplossing met geavanceerde interfacetechnologie
  • Betrouwbare en veilige overdracht van alle meet- en besturingssignalen uit het veld
  • Hoge systeembeschikbaarheid en processtabiliteit worden gewaarborgd door galvanische scheiding
  • Naleving van alle veiligheids-, explosiebeveiligings- en GMP-voorschriften
Op de foto is een schakelkast te zien in een controlekamer van een farmaceutische fabriek.
  • Veilige netwerkverbinding van alle automatiseringscomponenten tussen veldtoestellen en de controlekamer
  • Netwerksegmentatie en prioritering voor kritieke processen in farmaceutische productieomgevingen
  • Naadloze integratie in overkoepelende IT- en automatiseringsarchitecturen
  • Ontworpen voor de veeleisende eisen van industriële netwerktoepassingen
  • Beheerde Ethernet switches met de nieuwste beveiligingsfuncties en prestatienormen op Layer 2-niveau
  • Onbeheerde modellen met functionaliteit voor het filteren van broadcast-storm-pakketten
  • Geïntegreerde alarmrelais voor aanpasbare meldingen van gebeurtenissen

Predictief onderhoud, inspectie en verpakking

Opslag en logistiek

De opslag- en logistieke ruimtes van een farmaceutische fabriek moeten aan even strenge eisen voldoen als de productie zelf. Zo moet bijvoorbeeld elke materiaalbeweging worden geregistreerd om te waarborgen dat de batchinformatie volledig gedocumenteerd en traceerbaar is. Tegelijkertijd moet de toegang strikt worden gecontroleerd om te voorkomen dat onbevoegden de fabriek betreden en toegang krijgen tot grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. Pepperl+Fuchs biedt diverse oplossingen voor de farmaceutische en life sciences-industrie die de efficiëntie verhogen door middel van automatisering en digitalisering, terwijl tegelijkertijd de traceerbaarheid van toegang, materiaalopslag en materiaalbewegingen wordt gewaarborgd.

Op de foto is een deur in de farmaceutische logistiek te zien met diverse automatiseringscomponenten
  • Veilige netwerkverbinding tussen alle automatiseringscomponenten binnen de productie- en logistieke systemen
  • Netwerksegmentatie en prioritering voor kritieke industriële processen
  • Naadloze integratie in overkoepelende IT- en automatiseringsarchitecturen
  • Ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van industriële netwerktoepassingen
  • Beheerde Ethernet switches die voldoen aan de nieuwste normen op het gebied van beveiliging en Layer 2-prestaties
  • Onbeheerde modellen met filtering van broadcast-storm-pakketten
  • Alarmrelais voor aanpasbare meldingen van gebeurtenissen
Op de afbeelding is een roldeur in de farmaceutische logistiek te zien met diverse automatiseringscomponenten, waaronder de WILSEN.node draadloze sensor voor deurmonitoring
  • WILSEN.node draadloze sensor met centrale eenheid voor het bewaken van roldeuren tussen opslagruimten en laadperrons
  • Betrouwbare detectie van de deurstand (open/gesloten)
  • Draadloze statusoverdracht via LoRaWAN®
  • Melding bij onbedoeld openen van de deur, ter ondersteuning van de traceerbaarheid en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang
  • Automatische activering van de F810-poortlezeroplossing wanneer de poort opengaat
  • Ondersteuning bij het toezicht op en de handhaving van energiebesparende maatregelen

Automatiseringsinfrastructuur

Pepperl+Fuchs biedt de farmaceutische sector en de life sciences een breed assortiment aan componenten voor automatiseringsinfrastructuur die continue communicatie gedurende het gehele productieproces mogelijk maken. Lees meer over uw mogelijkheden voor de meest betrouwbare communicatie.

twee personen in een productiefaciliteit die een geëngineerde oplossing bespreken

Geëngineerde oplossingen

In de farmaceutische en life sciences-sector zijn de eisen zeer divers en gaan deze vaak verder dan wat standaardoplossingen kunnen bieden. Pepperl+Fuchs ondersteunt klanten met op maat gemaakte geëngineerde oplossingen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Onze experts in de Solution Engineering Centers (SEC’s) ontwerpen, produceren en certificeren individuele oplossingen voor specifieke toepassingen. Hiertoe behoren mobiele bedieningsstations, werkplekken met twee beeldschermen en bedieningsstations met flexibele bevestigingsmogelijkheden, zoals wand- of plafondbevestigingen, waardoor een optimale integratie in uw farmaceutische productieprocessen wordt gewaarborgd.

Downloadpictogram

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze producten voor de farmaceutische en life sciences-sector? Onze productlijst biedt u een beknopt overzicht.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze producten en oplossingen voor de farmaceutische sector en de biowetenschappen? Stuur ons dan eenvoudigweg een bericht via het onderstaande contactformulier. Onze deskundigen staan u graag te woord.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.